Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO tilrettelegger for feilfri effekt- og signaloverføring ved sliperoboter. Med den meget vibrasjonssikre ONECLICK-hurtigkoblingen skifter du slipepåsatser raskt og trygt. En lett hør- og følbar snepping signaliserer at pluggforbinderne har gått i lås.
Pluggforbindere som er kompatible på tvers av produsenter M17-M40 PRO
Dine fordeler
- Høy tilgjengelighet globalt: Kompatible løsninger for standard- og hurtigkoblinger uavhengig av produsent
- Pålitelig forbindelse: ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk låsealternativ
- Enkel og pålitelig skjermtilkobling for rimelig kabelkonfeksjonering
- Pålitelig selv ved røffe forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
- Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Sikre tilkoblinger i industrielle anvendelser
Velg en pålitelig spennings- og strømforsyning for drivenhetene dine. Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO som er kompatible på tvers av produsenter står for sikre tilkoblinger i industrielle anvendelser. PRO-serien forenkler tilkoblingen av anleggene grunnet enhetlig konfeksjonering. Det brede spekteret med poltilordninger og den kontinuerlige utbyggingen av husmangfoldet i byggstørrelsene M17, M23 og M40 gir deg nyvunnen frihet ved utforming av anlegget.
Produktinformasjon
Nedenfor finner du de viktigste egenskapene til rundpluggforbinderne i serien M17-M40 PRO:
Egenskaper | |
---|---|
Spenning | opptil 630 V |
Strøm | opptil 30 A |
Poltall | 6 til 19 |
Beskyttelsesgrader | IP66, IP68 |
Varianter | som plugg- og bøssingvarianter |
Vibrasjonssikkerhet | minst 20g |
Lås | ONECLICK-hurtigkobling, komponentpluggforbinder egnet for standard- og hurtigkobling |
Kompatibilitet | Nedoverkompatibel med standardtilkoblinger i det metriske gjenget |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling, loddetilkobling for M23-rundpluggforbindere for signaler på forespørsel |
Pålitelig overføring av effekt og signaler: Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO
Belastbare løsninger takket være unikt ONECLICK-hurtigkoblingssystem med entydig låsealternativ.
Ideell for disse applikasjonene M17-M40 PRO-rundpluggforbindere er egnet for mange typer bruksområder. Det inkluderer blant annet følgende eksempler.
Rundpluggforbindere i serien M17-M40 PRO forsyner forskjellige drivenheter pålitelig med energi og signaler. Takket være kompatibiliteten på tvers av produsenter får du større frihet ved anskaffelsen.
I modulære vekselrettere sørger de robuste rundpluggforbinderne i serien M17-M40 PRO for en pålitelig strømforsyning. Dermed er PRO-serien hjemme overalt der vekselrettere brukes i røffe omgivelser - både innen industrien og for E-mobilitet.