M12-Push-Pull-pluggforbindere

M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling gir pålitelig plugging uten bruk av verktøy også der plassen er begrenset og kablingstettheten er høy. Varianter med innvendig kobling åpner i tillegg for kompakt husdesign.
M12-Push-Pull-pluggforbindere med innvendig kobling

Den nye standarden innen automatiseringsteknikk

Med M12 push-pull-hurtiglåsesystemet tilbyr Phoenix Contact et robust tilkoblingskonsept for enhets- og feltkabling. Push-pull-systemet sikrer kompatibilitet på tvers av produsenter og spesielt enkel plugging - praktisk, trygt og enkelt.

Dine fordeler

  • Plug-and-Produce: Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset.
  • Bedre fleksibilitet: En M12-komponenttilkobling for skru- og Push-Pull-pluggforbindere
  • Enkel Design-in: Nedsenkede M12-porter til kompakte utstyrskonsepter
  • Fritthengende forbindelser: Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling
  • Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden
3D-visning

M12-Push-Pull-forbindelser i 360°-visning

Ved hjelp av Plug-and-Produce tilrettelegger M12-Push-Pull-pluggforbindelser for sikker plugging selv der plassen er begrenset. 3D-visningen på siden viser hvordan denne tilkoblingen fungerer.

M12 push-pull hurtiglåsesystem Detaljert oversikt over fordelene

M12-kabelpluggforbindere med innvendig kobling
M12-Push-Pull-pluggforbinder med utvendig og innvendig kobling foran komponentveggen med montert M12-komponentpluggforbinder
Enhet med mange M12-komponent- og kabelpluggforbindere
Pluggforbindere med innvendig og utvendig Push-Pull-kobling
Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere
Globus med kabelpluggforbinder og komponentpluggforbinder
M12-kabelpluggforbindere med innvendig kobling

Med låsesystemet på tvers av produsenter får du sikker og praktisk plugging, også der plassen er begrenset. Slik sparer du opptil 80 % tid ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse.

M12-Push-Pull-pluggforbinder med utvendig og innvendig kobling foran komponentveggen med montert M12-komponentpluggforbinder

M12-duo-profilen åpner for fleksibel feltkabling med velkjente M12-skrupluggforbindere eller ny Push-Pull-hurtigkoblingsteknikk. Enkel Push-Pull-komponentintegrering er også fullt mulig i eksisterende M12-løsninger.

Enhet med mange M12-komponent- og kabelpluggforbindere

Det nye M12-Push-Pull-konseptet med senkede M12-porter står for kant-i-kant integrering i huset. Grunnet høyere pakningstetthet oppnår du slik en mer kompakt enhetsdesign.

Pluggforbindere med innvendig og utvendig Push-Pull-kobling

Implementer forlengelser helt enkelt i felten: Med pluggforbindere med innvendig og utvendig Push-Pull-koblingssystem utformer du fritthengende forbindelser.

Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Du kan bestemme fleksible kabellengder med tilpassbare M12 push-pull-kontakter. Den enkle og verktøyfrie push-lock-tilkoblingen gjør det enkelt å kople på stedet.

Globus med kabelpluggforbinder og komponentpluggforbinder

Konsekvent standardisert Push-Pull-produktsortiment sørger for tilgjengelighet over hele verden. Kompatibilitet på tvers av produsenter grunnet IEC 61076-2-010-standardisering.

M12 push-pull-kvalitet Testet sikkerhet og holdbarhet

Laboratorietest IP65 med M12 push-pull
Slag- og vibrasjonstest M12-Push-Pull
Test av holdekraft M12-Push-Pull
Roterende test M12-Push-Pull
Rotasjonstest del 2 med M12 push-pull
Laboratorietest IP65 med M12 push-pull

M12-Push-Pull gir pålitelig beskyttelse mot støv og vann i samsvar med IEC 60529. Kontaktene og enhetene er testet i henhold til IPX5- og IPX7-kravene. Prøvelegemene tåler vannstråler på 12,5 l/min i >3 minutter og senkes ned i en meter vann i 30 minutter uten at det oppstår skader.

Slag- og vibrasjonstest M12-Push-Pull

Push-pull-kontakter er utsatt for vibrasjoner og støt. Vi simulerer disse interferenseffektene på det vibrerende bordet. Kontaktavbrudd >1 µs er ikke tillatt.

  • I henhold til IEC 60512-6-4 med sinusformede vibrasjoner fra 10 Hz til 500 Hz og en akselerasjon på 50 m/s², over en periode på to timer per akse.
  • I henhold til IEC 60512-6-3 med seks støt per akse og en akselerasjon på 490 m/s² i 11 ms.
  • I henhold til standarden for jernbanebruk EN 61373 Cat-1B med støyende vibrasjoner fra 5 Hz til 150 Hz og en akselerasjon på opptil 5,72 m/s². Testobjektene testes i henholdsvis fem timer.

Test av holdekraft M12-Push-Pull

For å teste strekkfastheten i henhold til IEC 60512-13-2 må M12 push-pull-kontakter tåle en strekkraft på 300 N i 60 sekunder. Støpselet eller kabelen må ikke skades i prosessen. I tillegg må ikke låsemekanismen på støpselet løsne. Til slutt må det imidlertid være mulig å låse opp pluggforbindelsen uten problemer.

Roterende test M12-Push-Pull

Under rotasjonstesten i henhold til IEC 60998-2-1 kobles en vertikalt montert M12 push-pull-kontakt til en parringskontakt. En testvekt på 5 kg er hengt opp i enden av stigen. Stigen flyttes 150 ganger rundt sin egen akse og må ikke skades i prosessen. I tillegg må ikke koblingslåsen løsne under testen, men det må være mulig å låse den opp på en enkel måte etter endt test.

Rotasjonstest del 2 med M12 push-pull

For testdel 2 i henhold til UL 2238a utsettes push-pull-låsen for en 360° rotasjon med en belastning på ≥13,7 N. Som ved den andre testen av låsemekanismen må det ikke være skader på støpselet eller kabelen. Kontaktens låsemekanisme må heller ikke løsne under testen, men den må kunne låses opp etter endt test.

E-BROSJYRE
M12-Push-Pull: All informasjonen du trenger å slå opp

Finn ut alt om fordelene med M12 push-pull-hurtiglåsingssystemet. Oppdag det omfattende produktutvalget av kontakter, fordelere og enheter, og overbevis deg selv om den testede kvaliteten.

Last ned PDF
M12 push-pull-kontakter, -fordelere og -enheter