SACC-MS-12PCON SCO - Pluggforbinder
1559592

Pluggforbinder, Universell, 12-polet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, Piercecon®-hurtigkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5,4 mm ... 8,2 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Piercecon®-tilkobling: maksimal kontakttetthet i konfeksjonerbar pluggforbinder
Spar plass - ved hjelp av pluggforbindere med høyt antall poler