Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
M12 Ethernet-pluggforbindere
Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: D, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, halogenfri, skjermet, Plugg rett M12, koding: D, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5 mm ... 9,7 mm
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, X-koding, på åpen ledningsende, Bussledning, kabellengde: 0,5 m, for jernbaneformål, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Datapluggforbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X, Piercecon®-hurtigkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, skjermet, Bøssing rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skjermet, Bøssing vinklet M12, koding: D, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5 mm ... 9,7 mm
Datapluggforbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skjermet, Plugg rett M12, koding: X, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5 mm ... 10 mm
Datapluggforbinder, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, skjermet, Bøssing vinklet M12, koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm