Fiberoptiske pluggforbindere, SC-RJ, MM, 2-polet, tilkoblingstype: Push-Pull, material: Metall, beskyttelsesgrad: IP20
Fiberoptisk pluggforbinder
Fiberoptiske pluggforbindere, FSMA, MM, 4-polet, tilkoblingstype: Kabeltilkobling, material: Metall, beskyttelsesgrad: IP20
Fiberoptiske pluggforbindere, FSMA, MM, 2-polet, material: Metall, beskyttelsesgrad: IP20
Fiberoptiske pluggforbindere, SC-RJ, MM, 2-polet, tilkoblingstype: Push-Pull, material: Metall, beskyttelsesgrad: IP20, farge: svart
Fiberoptiske pluggforbindere, MM, 4-polet, material: Kunststoff, beskyttelsesgrad: IP20
Fiberoptiske pluggforbindere, SC-RJ, MM, 2-polet, beskyttelsesgrad: IP20
Fiberoptiske pluggforbindere, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-polet, tilkoblingstype: mekanisk skjøt, material: Kunststoff, beskyttelsesgrad: IP20, farge: svart
Fiberoptiske pluggforbindere, MM, 4-polet, tilkoblingstype: Kabeltilkobling, material: Metall, beskyttelsesgrad: IP20
Fiberoptiske pluggforbindere, SC-RJ, MM, 2-polet, tilkoblingstype: Kabeltilkobling, material: Kunststoff, beskyttelsesgrad: IP20, farge: svart
Fiberoptiske pluggforbindere, SC-RJ, MM, 2-polet, beskyttelsesgrad: IP20, farge: svart