Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

M12-plugger 2-polede

Go to Product Detail Page for item 1534410
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1534410

Utstyrspluggforbinder bakvegg, PROFIBUS, 2-polet halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Bøssing, rett, M12, B-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 5 m, PROFIBUS, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Go to Product Detail Page for item 1519574
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Utstyrspluggforbinder forvegg
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1519574
Electrical Number: 4300002

Utstyrspluggforbinder forvegg, 2-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Bøssing, rett, M12, B-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 2 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Go to Product Detail Page for item 1534384
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1534384

Utstyrspluggforbinder bakvegg, PROFIBUS, 2-polet halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Bøssing, rett, M12, B-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 0,5 m, PROFIBUS, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Go to Product Detail Page for item 1534368
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1534368

Utstyrspluggforbinder bakvegg, PROFIBUS, 2-polet halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Stift, rett, M12, B-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 2 m, PROFIBUS, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel