PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20
PoE-injektorer
PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøssing på skruklemmer, 10/100/1000 Mbit/s, skinnemontering, IP20, galvanisk skille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C
PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 Mbit/s, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C, galvanisk skille. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøssing på push-in-rekkeklemmer, 10/100/1000 Mbit/s, skinnemontering, IP20, galvanisk skille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 60 W, RJ45-bøssing på push-in-rekkeklemmer, 10/100/1000 Mbit/s, skinnemontering, IP20, galvanisk skille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 60 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 Mbit/s, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C, galvanisk skille. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøssing på skruklemmer, 10/100/1000 Mbit/s, skinnemontering, IP20, galvanisk skille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C