Midspan-injektorene forbinder Ethernet-enheter uten PoE (f.eks. switcher) med PoE-egnet sluttutstyr (f.eks. IP-kameraer). Injektoren som Power Sourcing Equipment (PSE) forsyner en Powered Device (PD) med nødvendig energi via datakabelen. Injektor og sluttutstyr avklarer effektbehovet selvstendig.
INJ 2103-T
-
Injektor
1004065
El-nr.:
6902666
El-nr.:
6902666
PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøssing på push-in-klemmer, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, potensialskille, skjermkontakt med strekkavlastning, skjermstrømovervåking, overspenningsbeskyttelse
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 30,2 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 120 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material (Hus) | Kunststoff |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vertikal |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | CAT5e |
| Antall kanaler | 1 |
| Poltilordning | 1:1 |
| Overføringslengde | 100 m (inkl. patchledninger) |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks | 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet AWG min | 26 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 16 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 26 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Nominell utgangsspenning | 54 V DC (PoE) |
| Utgangseffekt | 30 W |
| Maks. utgangseffekt | 40 W (UL) |
| Data: Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Merknad til tilkoblingstype | CAT5e |
| Produkttype | Injektor |
| IEC prøveklasse | C2 |
| MTTF | 1510 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 661 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 256 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Galvanisk skille | VCC // SCM + FE // PoE |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 7 W (ved 18 V DC) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC (SELV/PELV, begrensning for ATEX-applikasjoner) |
| 48 V DC | |
| Maksimalt strømopptak | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC, ex-områder i henhold til UL-HazLoc) | |
| 0,7 A (48 V DC, ex-områder i henhold til UL-HazLoc) | |
| Effektopptak | ≤ 40 W |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Funksjon | |
| Betegnelse | Skjermstrømovervåking |
| Innkoblingsterskel | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnostikk | LED gul |
| Nøyaktighet | ± 5 % |
| Reaksjonstid | 3 s |
| Strøm | ≤ 2 A |
| Effektopptak | 270 mW (Skjermstrømovervåking) |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 12 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (Produsenterklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, vær oppmerksom på derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| ≤ 2000 m (Begrensning for ATEX-applikasjoner) | |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa (Begrensning for ATEX-applikasjoner) |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
| Standardbetegnelse | Overspenningsvern i lavspenningsområdet, i telekommunikasjons- og signalnettverk |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF19ATEX2703011X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Sertifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Sertifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2,2 kV (1 minutt) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minutt) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| ± 2 kV (Kun I/O-ledning på feltsiden, asymmetrisk) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Merknad | Klasse B, bruksområde boliger og småindustri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | PSE/Midspan, i henhold til IEEE 802.3af, at |
| Optisk visning | LED gul |
| Artikkelnummer | 1004065 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC351 |
| GTIN | 4055626473109 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 464,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 324,72 g |
| Tolltariffnummer | 85044083 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 44d0d5b2-11f7-4970-85f2-a6640b144742 |
Kompatible produkter
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nettverksskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nettverksskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-pluggforbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
MICROFOX-SP - Avbitertang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Rask tilkobling av PoE-ledende kabel
Tildekket tilkoblingskammer grunnet deksel på forsiden
Høy anleggstilgjengelighet takket være integrert overspenningsbeskyttelse
Galvanisk skille av den interne strømforsyningen for å beskytte mot kortslutninger på PoE-siden
10/100/1000 mb/s
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo