INJ 1000-T - Injektor
2703006
El-nr.: 6902689

PoE-injektor, 30 W, to RJ45-bøssinger, 10/100/1000 mbps, skinnemontering, IP20, utvidet temperaturområde -40 °C ... 75 °C

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Utvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
10/100/1000 mb/s
Montering på monteringsskinne
Utvidet forsyningsspenningsområde 18 V DC ... 57 V DC, redundant
Sikker skjermforbindelse på jordpotensial