Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

VAL-EV-T2 280/3+1-R - Overspenningsavleder type 2
1180145

CHARX protect basic, pluggbart overspenningsvern, i henhold til type 2 / Class II, for 3-fasede strømforsyningsnett med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt. Spesielt egnet for bruk innen E-mobilitet.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Avbruddsfri fortsettelse av ladeprosessen grunnet beskyttet strømforsyning
Ekstra beskyttelse av det tilkoblede elkjøretøyet
Høy anleggstilgjengelighet grunnet ytelsessterk beskyttelseskobling
Enkel isolasjonsmåling og enkel utskiftning ved service grunnet komplett pluggbart beskyttelsesutstyr
Mekanisk koding forhindrer forveksling av pluggene