DT-TELE-SHDSL
-
Overspenningsvern
2801593
El-nr.:
1678696
El-nr.:
1678696
Adapterplugg med overspenningsbeskyttelse til to SHDSL-telekommunikasjonsgrensesnitt (porter). Tilkobling: RJ45 (RJ12/RJ11) og pluggbar skrumodul (COMBICON). Kan som alternativ sneppes på monteringsskinne.
Produktdetaljer
| Produktserie | DATATRAB |
| IEC prøveklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE kravklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Adapterplugg for skinnemontering |
| Poltall | 4 |
| Lederpar pr. modul | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45 / COMBICON |
| Skrue | M2 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,22 Nm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 25 mm |
| Høyde | 103 mm |
| Dybde | 63 mm |
| Farge | sølvfarget |
| svart (RAL 9005) | |
| Husmateriale | Trykkstøpt sink |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Maksimal varig spenning UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Merkestrøm | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 6 µA |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 4 µA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | ≤ 5 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | ≤ 5 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (Antall impulser i kategori D1) |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-leder) | 100 A |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-jord) | 100 A |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-leder) | 150 A |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-jord) | 150 A |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | 250 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 100 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 2,8 MHz / 100 Ω) |
| typ. 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 100 Ω-systemet | 25 MHz |
| Kapasitet (leder-leder) | 55 pF |
| Kapasitet (leder-jord) | 7 pF |
| Motstand pr. krets | 3,3 Ω 20 % |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE kravklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Standarder Spesifikasjon informasjonsteknikk | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2002 |
| Monteringstype | Tilkoblingsspesifikk mellomplugging og hatteskinne 35 mm |
| Artikkelnummer | 2801593 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL3221 |
| GTIN | 4046356868457 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 323 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 320 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo