PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-ekstender
2313643
El-nr.: 4500800

Første generasjon: Unmanaged Ethernet-ekstender, for punkt-til-punkt-forbindelser, linje- og ringstrukturer, datahastigheter opptil 30 Mbit/s, distanser opptil 20 km på bedriftens egne kobberledninger, diagnostikk via USB og LED-er, to SHDSL-porter, en LAN-port

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Avstander opptil 20 km
Opptil 15,3 Mbit/s i totrådersdrift
Opptil 30 Mbit/s i firetrådersdrift
Robust modulasjonsmetode (SHDSL)
PROFINET
Automatisk SHDSL-datahastighetsgjenkjenning
Nettverkstransparent (IP-konfigurering ikke nødvendig)
Protokolltransparent
Automatisk gjenkjenning av nettverkskabeltype (Auto-MDI(X))
Automatisk gjenkjenning av datahastighet (10/100 Mbit/s)
Enkel oppstart, plug-and-play
Fremtidssikker (IPv4- og IPv6-egnet)
2 digitale utganger for alarmering av eksterne kontrollere