TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Ethernet-ekstender
2702255
El-nr.:
6400460
El-nr.:
6400460
Managed Ethernet-ekstender, punkt-til-punkt-forbindelser, linje- og ringstrukturer, datahastigheter opptil 30 Mbit/s, distanser opptil 20 km på bedriftens egne kobberledninger, utskiftbar overspenningsbeskyttelse, to SHDSL-porter, fireporters Switch, diagnostikk via display og Ethernet
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Ethernet-ekstender |
| MTTF | 506 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 260 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 110 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Funksjoner | |
| IP-parametrisering | Statisk IP-adresse |
| DHCP-klient | |
| BootP (Utleveringstilstand: Vekselvis BootP/DHCP) | |
| Grunnleggende funksjoner | Ethernet-ekstender etter ITU-T G.991.2 |
| Management-funksjoner | Web-based management (Tilgang til alle Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere i segmentenheten, rollebasert User-Management) |
| SNMPv2/v3 | |
| Diagnostikkfunksjoner | Webbasert tilgang til alle Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere i segmentenheten |
| SNMP-Traps | |
| Port Mirroring | |
| Filterfunksjoner | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Redundans-funksjoner | RSTP |
| Proprietær SHDSL-redundansprotokoll (Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere) | |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Ethernet-ekstender etter ITU-T G.991.2 |
| Systemgrenser | |
| Antall støttede deltakere | ≤ 50 (Pr. SHDSL-segmentenhet) |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Ethernet-ekstender etter ITU-T G.991.2 |
| Galvanisk skille | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,8 W |
| Nettype | Telefonlinje |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 500 V AC (I henhold til EN/IEC 60079-7, vær oppmerksom på begrensningene i de særskilte bruksvilkårene.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 60 V DC |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC ±5 % |
| Typisk strømopptak | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| Funksjon | |
| Status- og diagnostikkvisninger | Display for advarsel-, status- og utstyrsinformasjon |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Digital utgang |
| Antall utganger | 2 |
| Utgangssignal spenning | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, avhengig av driftsspenningen) |
| Utgangssignal strøm | ≤ 500 mA (Kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Signal | Ethernet |
| Nettserver | Ja |
| Grunnleggende funksjoner | Ethernet-ekstender etter ITU-T G.991.2 |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Fire porter 10/100BaseT(X), autonegotiation og autocrossing | |
| Antall kanaler | 4 |
| Overføringslengde | < 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Data: SHDSL-grensesnitt i henhold til ITU-T G.991.2 til | |
| Seriell overføringshastighet | 4-trådet drift: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| 2-trådet drift: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Antall kanaler | 2 (Totrådersdrift) |
| Overføringslengde | < 20 km (Avhengig av dataoverføringshastighet og ledningstverrsnitt) |
| Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 16 |
| Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 24 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 160 mm |
| Farge (Hus) | hvit aluminium (RAL 9006) |
| Material (Hus) | Aluminium |
| Stålplate DC01 |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (Displayet kan bli tregt, bildeskift kan ta flere sekunder) | |
| 55 °C ... 60 °C (Displayets kontraster kan bli redusert) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2500 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | < 60 % (Ved omgivelsestemperatur >70 °C) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF16ATEX2702253X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | 508 Listed |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV |
| Luftutladning | ± 8 kV |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV (symmetrisk, uskjermet forsyningsledning) |
| ± 1 kV (asymmetrisk, uskjermet forsyningsledning) | |
| Utgang | ± 1 kV (asymmetrisk, uskjermet) |
| Signal | ± 1 kV (asymmetrisk, skjermet Ethernet-ledning) |
| ± 4 kV (asymmetrisk: Ledning mot jord, uskjermet SHDSL-ledning) | |
| ± 2 kV (symmetrisk: Ledning mot ledning, uskjermet SHDSL-ledning) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Standarder/bestemmelser | EN 50121-4 |
| Standardbetegnelse | Til jernbaneformål |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Produktet kan festes på alle 35 mm-monteringsskinner iht. EN 60715. |
| Monteringsskinnemetode som kan benyttes | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2702255 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC442 |
| GTIN | 4055626055541 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 800 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 766 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 50,585 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Overspenningsbeskyttelsesplugg 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Nettverkskabel 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SD FLASH 512MB - Program- og konfigurasjonsminne 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-ekstender 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Avstander opptil 20 km
Opptil 15,3 Mbit/s i totrådersdrift
Opptil 30 Mbit/s i firetrådersdrift
Robust modulasjonsmetode (SHDSL)
Automatisk registrering av topologi og datahastighet
Transparent overføring av alle standard Ethernet-protokoller, bl. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Nettverkstransparent (IP-konfigurering ikke nødvendig)
Automatisk gjenkjenning av nettverkskabeltype (Auto-MDI(X))
Enkel oppstart, plug-and-play
2 digitale utganger for alarmering av eksterne kontrollere
Fjerndiagnostikk via IP og automatiske hendelsesmeldinger via SNMP
Bruk i punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier med Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere
Integrert overspenningsbeskyttelse i SHDSL-grensesnittet
Virtuell adskillelse av kritiske IP-nettverk gjennom VLAN
Økt tilgjengelighet gjennom RSTP-redundans
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo