QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning
2904614
El-nr.: 6621306

Primærtaktet strømforsyning, QUINT POWER, skrutilkobling, skinnemontering, forsyning av enheter via monteringsskinne-pluggforbinder TBUS mulig, beskyttelseslakk, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC/2,5 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Også til drift i eksplosjonsfarlige områder (sone 2)
Alternativt til forsyning av enheter via monteringsskinne-pluggforbinder TBUS
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
Høy virkningsgrad og lang levetid samtidig som effekttapene og oppvarmingen er lav