PLT-SEC-T3-230-FM-UT
-
Overspenningsvern type 3
2907919
El-nr.:
1600665
El-nr.:
1600665
Overspenningsbeskyttelse type 2/3, består av beskyttelsesplugg og basiselement med skrutilkobling. Til enfasede strømforsyningsnett med integrert statusindikator og fjernmelding. Nominell spenning: 230 V AC/DC
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Skrutilkobling og push-in-tilkobling kan velges, helt etter preferanser
Lengre levetid og tilgjengelighet i anlegget grunnet optimal beskyttelse av den industrielle strømforsyningen
5 års garanti på din QUINT 4 strømforsyning ved samtidig installering av PLT-SEC, se dokument på nedlastingsområdet