MCR 3-veis skilleforsterker, for galvanisk skille av analogsignaler, med skrutilkobling, inngangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA
6 mm skilleforsterkerne i serien MINI Analog gir deg hele spekteret for analog signaltilpasning. De er meget effektive med hensyn til kostnader, plass og energiforbruk. Den store godkjennelsespakken kan derfor brukes på mange forskjellige områder. Du får opptil 65 % plassbesparelse sammenlignet med vanlige skilleforsterkere.
Mer informasjonMCR 3-veis skilleforsterker, for galvanisk skille av analogsignaler, med skrutilkobling, inngangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA
4-veis signalsplitter for galvanisk skille og splitting av analoge signaler med skrutilkobling, standardkonfigurering.
Konfigurerbar NAMUR-koblingsforsterker for nærhetsinitiatorer, potensialfrie og motstandskoblede koblingskontakter. To N/O-er på utgangssiden, med skrutilkobling
3-veis skilleforsterker, med inn-/utgang som kan konfigureres med DIP, for galvanisk skille av analogsignaler, med skrutilkobling, standardkonfigurasjon
Toveis sløyfematet skilleforsterker med forsyning fra utgangssiden, konfigurerbar via DIP, med skrutilkoblingsteknikk, standardkonfigurering.
MCR-potensiometermåleomformer for omforming av potensiometerposisjoner til et analog standardsignal, inngang 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ
MCR-mateskiller, med skrutilkobling, inngangssignal: (0)4..20 mA, utgangssignal: (0)4..20 mA
MCR-temperaturmåleomformer, for Pt 100-temperatursensorer, konfigurerbar med DIP, med skrutilkobling, ikke prekonfigurert
Grenseverdikobler, med innstillbar hysterese og forsinkelsestid, med skrutilkobling
MCR-passivskiller, enkanals, for galvanisk skille av strømsignaler uten forsyningsspenning, med skrutilkobling