TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-ekstender
2702409
El-nr.: 6400471

Forberedes for kravene for CRA

Andre generasjon: Unmanaged Ethernet-ekstender, for punkt-til-punkt-forbindelser, linje- og ringstrukturer, datahastighet opptil 30 Mbit/s, distanser på opptil 20 km på bedriftens egne kobberledninger, diagnostikk via USB og LED-er, 2 SHDSL-porter, 1 LAN-port. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Avstander opptil 20 km
Opptil 15,3 Mbit/s i totrådersdrift
Opptil 30 Mbit/s i firetrådersdrift
Robust modulasjonsmetode (SHDSL)
Automatisk SHDSL-datahastighetsgjenkjenning
Transparent overføring av alle standard Ethernet-protokoller, bl. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Nettverkstransparent (IP-konfigurering ikke nødvendig)
Automatisk gjenkjenning av nettverkskabeltype (Auto-MDI(X))
Automatisk gjenkjenning av datahastighet (10/100 Mbit/s)
Enkel oppstart, plug-and-play
Fremtidssikker (IPv4- og IPv6-egnet)
2 digitale utganger for alarmering av eksterne kontrollere