PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Forberedes for kravene for CRA

Industriell SHDSL-ekstender for serielle RS-232/422/485-grensesnitt, punkt-til-punkt og linjestrukturer, seriell dataoverføring opptil 2000 kb/s på bedriftens egne ledninger, diagnostikk via USB og LED-er, to konfigurerbare alarmutganger. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Avstander opptil 20 km
RS-232, opptil 230,4 kbit/s
RS-422, opptil 2000 kbit/s
RS-485, opptil 2000 kbit/s
Robust modulasjonsmetode (SHDSL)
2 digitale utganger for alarmering av eksterne kontrollere
Enkel konfigurering
for bedriftsegne ledninger