Den 9-polede utførelsen i pluggserien SUBCON-.... er spesielt velegnet for INTERBUS - men ikke bare der. Et stort antall anvendelser får man ved å legge alle tilkoblinger på henholdsvis en skrumodul 1 mm2. Programmet omfatter SUBCON-plugger for punkt til punkt-forbindelser med kabelinnføring i 9-, 15- og 25-polet stift- eller bøssingutførelse. Ved trange plassforhold kan den valgfrie festeskruen SUBCON-SHORT-SCREW brukes som tilbehør. Da den ikke har mutter, er skruen fullstendig integrert i huset.
SUBCON 9/M-SH
-
D-SUB-bussplugg
2761509
El-nr.:
4514068
El-nr.:
4514068
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsmodul
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel montering med rifleskruer
Universell
Kabeltilførsel kan velges fleksibelt
Konfeksjonering under feltbetingelser
Høy EMC-sikkerhet
Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk