D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsmodul
D-Sub-pluggforbinder
D-SUB-pluggforbinder, nipolet bøssingpluggforbinder, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsmodul
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, 35°-kabelutgang, bussystem: PROFIBUS DP opptil 12 MBit/s, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinnetilordning: 3, 5, 6, 8; skrutilkoblingsmoduler
D-SUB-plugg, 9-polet bøssing, aksial utførelse med to kabeltilføringer, universell type for alle systemer, pintilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsklemme
D-SUB-plugg, 9-polet, stift, aksial utførelse med to kabeltilføringer, bussystem: PROFIBUS-DP opptil 12 Mbit/s, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pintilordning: 3, 5, 6, 8, skrutilkoblingsmoduler
D-SUB-pluggforbinder, nipolet bøssingpluggforbinder, to 35°-kabelutganger på én klemrekke, bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P opptil 1 MBit/s, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinnetilordning: 2, 3, 7; skrutilkoblingsmoduler
D-SUB-pluggforbinder, 15-polet, stift, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3,...,14, 15 på skrutilkoblingsmodul
D-SUB-plugg, 9-polet, stift, aksial utførelse med to kabeltilføringer, universell type for alle systemer, pintilordning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsklemme
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, 90°-kabelutgang, bussystem: PROFIBUS DP opptil 12 MBit/s, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinnetilordning: 3, 5, 6, 8; skrutilkoblingsmoduler
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, 90°-kabelutgang, bussystem: PROFIBUS DP opptil 12 MBit/s med PG-D-SUB-bøssingpluggforbinder for tilkobling av en programmeringsenhet, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinnetilordning: 3, 5, 6, 8; IDC-klemmetilkobling