D-SUB -serien SUBCON-PLUS-PROFIB/... er konstruert spesielt for bruk i PROFIBUS-systemer opptil 12 Mbit/s. Den muliggjør komfortabel og rask tilkobling av den innkommende og videreførende busskabelen under feltbetingelser. Endemotstanden er integrert i alle utførelser og kan tilkobles utenfra via en skyvebryter. Samtidig kobles det videreførende bussegmentet ut. Dette letter den segmentvise igangkjøringen og forhindrer feiltermineringer. En spesiell egenskap den 35° vinklede pluggutførelsen har, er at den interne tilkoblingsenheten kan vendes. Dermed er det mulig å bestemme om kabelen skal tilføres fra høyre eller venstre.
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUB-bussplugg
2708232
El-nr.:
4514036
El-nr.:
4514036
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, 35°-kabelutgang, bussystem: PROFIBUS DP opptil 12 MBit/s, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinnetilordning: 3, 5, 6, 8; skrutilkoblingsmoduler
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkoblingsbar endemotstand
Skrutilkobling
35°-kabelutgang
Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk
Metallbelagt hus for høy støysikkerhet og optimal overføringshastighet
Vibrasjons- og støtfasthet i henhold til EN 50155
Egnet for alle vanlige Fast Connect PROFIBUS-kabler og RS-485-bussledninger