PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Bussystemledning
2744652
El-nr.:
6900331
El-nr.:
6900331
Metervare, Bussystemledning, PROFIBUS (12 Mbit/s), skjermet, PVC FR VI/PVC, fiolett, 2-trådet (1x2xAWG22/1), farge på enkeltledere: rød, grønn, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (1,0 ... 1000,0 m)
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel metervare |
| Poltall | 2 |
| Skjermet | ja |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | ≤ 12 Mbit/s |
| Signaltype/kategori | PROFIBUS, 12 Mbit/s |
| Ledningslengde | Inntasting av verdier etter ønske (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ledningsvekt | 80 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Ledningsstandarder/forskrifter | Materiale i leder DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| Materialskjerming DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| Poltall | 2 |
| Skjermet | ja |
| Lederoppbygging | 1x2xAWG22/1 |
| Signalhastighet | 0,81 c |
| Lederoppbygning signalledning | 1x 0,65 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,55 mm |
| Ytterdiameter kabel | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | PVC FR VI |
| Yttermantel, farge | fiolett |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | rød, grønn |
| Veggtykkelse isolering | 0,95 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | 0,90 mm |
| Totallederisolasjon | To ledere kordellslått på langs |
| Optisk skjermbelegg | 55 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 16 GΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 110,00 Ω/km |
| Ledningskapasitet | ca. 28,5 nF/km (ved 1 kHz) |
| ≤ 1500 pF/km (Usymmetrisk: Ledning mot jord) | |
| Ledningsimpedans | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
| Testspenning | 3600 V DC (3 s) |
| Minste bøyeradius, montert fast | ≥ 150 mm |
| Strekkstyrke | ≤ 100 N |
| Skjermdemping | ≤ 42,00 dB/km (ved 16 MHz) |
| ≤ 22,00 dB (ved 4 MHz) | |
| ≤ 4,00 dB (ved 38,4 kHz) | |
| ≤ 2,50 dB (ved 9,6 kHz) | |
| Flammebestandighet | iht. IEC 60332-3-24 (Cat. C ) |
| etter CMG FT4 | |
| Oljebestandighet | Betinget bestandig mot mineralolje og fett |
| i henhold til IEC 60811-2-1, 4 h ved 70 °C | |
| Annen bestandighet | Kuldeviklingsbestandighet (i henhold til DIN VDE 0473 del 811-1-4 (etter 16 h ved -40 °C)) |
| UV-bestandig (CL3 SUN RES) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Artikkelnummer | 2744652 |
| Pakkestørrelse | 1 m |
| Minimum bestillingsmengde | 1 m |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1LEA |
| GTIN | 4017918836658 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 80,74 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 80,74 g |
| Tolltariffnummer | 85444995 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-bussplugg 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-bussplugg 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-bussplugg 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-bussplugg 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-bussplugg 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-bussplugg 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Avisoleringsverktøy 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Avisoleringstang 1204384
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo