D-SUB -serien SUBCON-PLUS-PROFIB/... er konstruert spesielt for bruk i PROFIBUS-systemer opptil 12 Mbit/s. Den muliggjør komfortabel og rask tilkobling av den innkommende og videreførende busskabelen under feltbetingelser. Endemotstanden er integrert i alle utførelser og kan tilkobles utenfra via en skyvebryter. Samtidig kobles det videreførende bussegmentet ut. Dette letter den segmentvise igangkjøringen og forhindrer feiltermineringer.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
D-SUB-bussplugg
2313672
El-nr.:
4502715
El-nr.:
4502715
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, 90° kabelutgang, bussystem: PROFIBUS DP opptil 12 MBit/s, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinnetilordning: 3, 5, 6, 8; IDC-klemmetilkobling
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705CSA
Godkjennings-ID: 2437602UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705cUL Recognized
Godkjennings-ID: E238705CSA
Godkjennings-ID: 2437602Kompatible produkter
Dine fordeler
Egnet for alle vanlige Fast Connect PROFIBUS-kabler og RS-485-bussledninger