Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X / IP65, på åpen ledningsende, kabellengde: 2 m
Cat.7-kabel
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), skjermet, PE-X halogenfri, svart, 8-trådet (4x2xAWG26/7; S/FTP), farge på enkeltledere: hvit-blå, hvit-oransje, hvit-grønn, hvit-brun, kabellengde: 100 m
Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X / IP65, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X / IP65, kabellengde: 2 m
Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X / IP65, på åpen ledningsende, kabellengde: 10 m
Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X / IP65, på åpen ledningsende, kabellengde: 5 m
Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X / IP65, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X / IP65, kabellengde: 5 m