CHARX connect modular – AC-ladekontakter til ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekontakter til ladestasjoner og Wallboxes

Den tredje generasjonen av CHARX connect modular ladekontakter av type 2 er perfekt for kompakte AC-ladestasjoner og Wallboxes takket være den reduserte installasjonsdybden. Ladekontaktene kan nå installeres direkte på kretskortet i tillegg til den klassiske kablingen. Med tre aktuatorposisjoner gir det dobbelt prisbelønte modulsystemet deg nå enda mer fleksibilitet.

Dine fordeler

  • Modulært system med tre aktuatorposisjoner, LED-display og Shutter
  • Liten installasjonsdybde er ideell for kompakte Wallboxer og ladestasjoner
  • Fleksibel montering på kretskortet eller via pluggbare tilkoblingsledninger
  • Robust og slitesterk takket være glassfiberforsterkning og et spesielt kontaktbelegg
  • Tett mht. vann og smuss og stabil mot tverrkrefter takket være helstøpte kontakter
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949

En kort introduksjon: Våre AC-ladekontakter i videoen

AC-ladekontakter CHARX connect modular

Ladekontakten som tilpasser seg Velg selv design, ytelse og funksjonsomfang

Med våre CHARX connect modular ladekontakter av type 2 tilbyr vi deg et smart modulsystem som gjør at du fritt kan kombinere alle komponenter. Du bestemmer selv ladekontaktens design, monteringstype, ladeeffekt og funksjonsomfang, slik at den passer perfekt til ladestasjonen eller Wallboxen din, både teknisk og visuelt. De robuste, glassfiberforsterkede husene til alle systemkomponentene øker levetiden, beskytter dem mot vær og vind og gjør det vanskeligere å begå hærverk.

Det modulære systemet gir deg følgende alternativer:

  • Aktuatorposisjon klokken 12, klokken 8 eller klokken 4
  • Kretskortmontering eller kablet tilkobling
  • Ladestrøm 20 A eller 32 A, 1-fase eller 3-fase
  • Valgfrie egenskaper:
    • PTC-temperatursensorsystem
    • Beskyttelsesdeksel i rund eller firkantet design
    • Statusindikator med RGB-lysdioder som kan styres fritt
    • Kundelogo eller identifikasjon "C" i henhold til DIN EN 17186 i stedet for Phoenix Contact-logoen
    • Shutter for berøringsbeskyttelse i henhold til IPXXD

Modulsystemet fra CHARX connect modular Tilpasses i bare fire trinn

Trinn 1 av 4: Velg aktuatorposisjon for ladekontakten av type 2
Trinn 2 av 4: Velg tilkoblingstype, ladeeffekt og valgfrie temperatursensorer for ladekontakt type 2
Trinn 3 av 4: Velg beskyttelsesdeksel IP55 (tilvalg) og LED-statusindikator (tilvalg) for ladekontakten type 2
Trinn 4 av 4: Velg valgfri Shutter for ladekontakten av type 2
Trinn 1 av 4: Velg aktuatorposisjon for ladekontakten av type 2

Aktuator klokken 12, klokken 8 eller klokken 4
Ladekontakten er utstyrt med en 4-polet låseaktuator med 12 V-forsyning. Velg mellom tre aktuatorposisjoner, slik at ladekontakten passer perfekt inn i den tilgjengelige installasjonsplassen på ladestasjonen.

Kompakt, plassbesparende byggeform
Med en installasjonsdybde på bare 54 mm (uten strekkavlastning og aktuator) gir den tredje generasjonen av ladekontaktene våre plassbesparelser på opptil 38 % sammenlignet med forgjengeren. Dette gjør den perfekt for spesielt kompakte ladestasjoner med begrenset installasjonsplass.

Spesialbelagte, helstøpte kontakter
Sølvbelagte kontakter er nå standard i markedet for E-mobilitet. Vi går et skritt videre og belegger i tillegg strøm- og signalkontaktene på produktene våre i en spesiell og kompleks prosess. Resultatet er enestående korrosjonsbeskyttelse, eksepsjonelt lang levetid og effektiv kraftoverføring. Kontaktene er også helstøpt. Dette gjør dem vann- og smusstette og spesielt motstandsdyktige mot tverrkrefter.

Trinn 2 av 4: Velg tilkoblingstype, ladeeffekt og valgfrie temperatursensorer for ladekontakt type 2

Direkte montering på kretskortet
Hvis du vil montere ladekontakten direkte på kretskortet, kan du bruke de separat tilgjengelige kretskortstiftkontaktene, som er designet for 1-faset og 3-faset lading med opptil 32 A. Kretskortkontaktene monteres på kretskortet ved hjelp av bølgelodding, slik at ladekontakten kan kobles til og enkelt tas ut igjen for vedlikehold.

Klassisk tilkobling via kabelsett
Hvis du velger den klassiske kabeltilkoblingen av ladekontakten i ladestasjonen, tilbyr vi pluggbare kabelsett som også er vedlikeholdsvennlige. Ladekontaktens ladeeffekt bestemmes avhengig av kabelsettet som velges, dette er tilgjengelig separat.

  • 1- eller 3-faset
  • 20 A eller 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m eller 1,5 m

Temperaturovervåking som tilvalg
For ekstra sikkerhet tilbyr vi kabelsettet i den høyeste ytelsesklassen (3-fase, 32 A) med integrerte PTC-sensorer som ekstrautstyr. Dette gjør det mulig å måle og analysere temperaturen ved effektkontaktene, slik at ladeprosessen kan avbrytes ved overoppheting og beskytte personer og ladestasjonen.

Trinn 3 av 4: Velg beskyttelsesdeksel IP55 (tilvalg) og LED-statusindikator (tilvalg) for ladekontakten type 2

Økt IP-beskyttelse og enkel betjening
Med et beskyttelsesdeksel (tilvalg) kan du øke ladekontaktens beskyttelsesgrad til IP55 og samtidig integrere en LED-statusindikator. Takket være enhåndsbetjeningen kan dekselet enkelt åpnes med ladepluggen uten at det er behov for en ekstra hånd.

Rund eller firkantet design
Velg om beskyttelsesdekselet i en sirkelform eller firkantform passer bedre til designen til Wallboxen eller ladestasjonen din.

Valgfri LED-indikator
Beskyttelsesdeksel med integrert LED-statusindikator er tilgjengelig som tilvalg. Dette betyr at ladepunktets status gjenkjennes umiddelbart. RGB-LED-ene, som kan styres fritt via PWM (pulsbreddemodulasjon), kan lyse, blinke og pulsere i alle RGB-farger for å matche merkevaren din. Den helt nøyaktige lyslederteknikken sørger her for et homogent lysbilde med optimal lysspredning. Strømforsyningen via monteringsskruer forenkler også installering og vedlikehold.

Logo-alternativer
Beskyttelsesdekselet er tilgjengelig som tilvalg

  • Med innpreget Phoenix Contact-logo
  • Med innpreget kundelogo (på forespørsel)
  • Med klistremerkefelt for kundelogo
  • Med merking "C" i henhold til DIN EN 17186
  • Uten logo, klistremerkefelt eller merking

Trinn 4 av 4: Velg valgfri Shutter for ladekontakten av type 2

Sikker berøringsbeskyttelse
Med den valgfrie Shutter kan du oppnå beskyttelsesgrad IPXXD for å sikre trygg berøringsbeskyttelse av strøm- og signalkontaktene, noe som er et standardkrav i enkelte europeiske land. Shutteren øker dermed den elektriske sikkerheten og beskytter også ladestasjonen mot hærverk.

Intuitiv betjening
Den betjenes intuitivt ved å sette inn ladepluggen for å åpne beskyttelsesdekselet. Det er ikke nødvendig å vri eller skyve ladepluggen.

Kompatibilitet
Vår Shutter er kompatibel med alle type-2-ladekontakter og beskyttelsesdeksler fra Phoenix Contact.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Ta en titt på modulsystemet, som består av tilkoblingskabler, type 2-ladekontakt, Shutter og beskyttelsesdeksel med LED-display, ned til minste detalj. Ved å zoome og dreie kan systemet betraktes fra alle vinkler.

Komfortabel, sikker og med to utmerkelser Bli kjent med alle de andre fordelene ved våre AC-ladekontakter

Person plugger AC-ladeplugg i ladestasjon
PTC-temperatursensorer integrert i ledningssettet til CHARX connect modular AC-ladekontakter
Prisutdeling German Design Award 2023 og iF Design Award 2023 for AC-ladekontakter CHARX connect modular
Person plugger AC-ladeplugg i ladestasjon

Det være seg i telefonsamtale eller med handleposen i hånden: Når ladekabelen skal kobles til ladestasjonen, har elbilførere ved ladesituasjoner i hverdagen ofte bare én hånd ledig.

Derfor har vi konsekvent designet våre AC-ladekontakter for enhåndsbetjening: Både beskyttelsesdekselet og Shutter lar seg helt enkelt åpne med ladepluggen, uten at den andre hånden trengs. En liten egenskap med stor effekt som mange av kundene våre setter pris på.

PTC-temperatursensorer integrert i ledningssettet til CHARX connect modular AC-ladekontakter

Med temperatursensorsystemet, som ved ønske er integrert i ledningssettet, er ladekontakten sikret mot overoppheting, som for eksempel grunnet fremmedlegemer eller smuss. Slik beskyttes brukere mot farer, og ladestasjonen beskyttes mot dyre skader.

Sensorsystemet består av en kjede med PTC-motstander pr. effektkontakt. Ved å samle inn motstandsverdiene kan ladekontrolleren innlede umiddelbar utkobling dersom en grensetemperatur overskrides.

Prisutdeling German Design Award 2023 og iF Design Award 2023 for AC-ladekontakter CHARX connect modular

For sin modulære og attraktive design ble CHARX connect modular utmerket med hele to anerkjente design-priser:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

I juryens evaluering ble det i stor grad lagt vekt på vårt smarte modulprinsipp, som åpner for kombinasjon av samtlige komponenter, helt tilpasset kundens anvendelser.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.