Infrastrukturladekontakt for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), kompatibel med type 2-infrastrukturladeplugger, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-4
-
Infrastrukturladekontakt
1822665
CHARX connect modular, Type 2, Infrastrukturladekontakt, 32 A , 480 V AC, uten enkeltledere, låseaktuator: 12 V, 4-polet, angulær, Bakveggmontering, M5-gjenge, hus: svart, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), IEC 62196-2
Produktdetaljer
Produkttype | Infrastrukturladekontakt |
Produktserie | CHARX connect modular |
Anvendelse | for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) |
kompatibel med infrastrukturladeplugger | |
Byggeform (Infrastrukturladekontakt) | angulær |
Byggeform (Beskyttelseshette) | rund |
Ladestandard | Type 2 |
Lademodus | Mode 3, Case B |
Kundevarianter | På forespørsel |
Ladeeffekt og -strøm (AC charging (3-phase)) | |
Type ladestrøm | AC 3-faset |
Ladestrøm | maks. 32 A AC (3-faset) |
Ladeeffekt | maks. 26,6 kW (3-faset) |
Ladeeffektklasse | maks. 22 kW (32 A, trefaset) |
Merkespenning | 480 V |
Opplysninger om kontakt (Leistungskontakte) | |
Merknad til tilkoblingstype | Tilkobling via stiftkontakt |
Antall | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Merkespenning | 480 V AC |
Merkestrøm | maks. 32 A (Infrastrukturladekontakten er konstruert for både enfase- og trefaselading med ladestrøm på opptil 32 A.) |
Opplysninger om kontakt (Signalkontakte) | |
Merknad til tilkoblingstype | Tilkobling via stiftkontakt |
Type signaloverføring | Pulsbreddemodulasjon |
Antall | 2 (CP, PP) |
Merkespenning | 30 V AC |
Merkestrøm | 2 A |
Låseaktuator | |
Låseaktuator | 12 V, 4-polet |
Posisjon på høyre side | |
Mulig spenningsforsyningsområde på motoren | 9 V ... 16 V |
Maksimal spenning for registrering av koblingen | 30 V |
Typisk motorstrøm ved koblingen | 0,2 A |
Motorens sperrestrøm | maks. 1 A |
Maks.holdetid med sperrestrøm | 1000 ms |
Anbefalt tilpasningstid | 600 ms |
Pausetid etter en inn- eller utkjøringsvei | 3 s |
Levetid pluggsykluser | > 10000 lastsykluser |
Mekanisk nødfrigjøring | tilgjengelig |
Ledningslengde | 0,5 m |
Kabeloppbygning | 4 x 0,5 mm² |
Infrastrukturladekontakt | |
Bredde | 105 mm |
Høyde | 88 mm |
Dybde | 81 mm |
Hulldimensjoner | |
Bredde | 60 mm |
Høyde | 60 mm |
Målskisse |
|
Maks. veggtykkelse | maks. 50,00 mm (Bakveggmontering, normative maksimalspesifikasjoner for infrastrukturladeplugg) |
maks. 28,00 mm (Bakveggmontering, normative maksimalspesifikasjoner for infrastrukturladeplugg ved bruk av beskyttelsesdeksel 1405217) |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Material (Hus) | Kunststoff |
Material (Kontaktoverflate) | Sølv |
Ledningstype | uten enkeltledere |
Enkeltledere AC og kommunikasjon tilgjengelige separat, se Tilbehør | |
Enkeltledere låseaktuator | |
Ledningslengde | 0,5 m |
Ledningsoppbygging | 4 x 0,5 mm² |
Enkeltleder, material | PVC |
Enkeltleder, farge | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Ytterdiameter kabel | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmotstand: | ≤ 37,1 Ω/m |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 10000 |
Innkoblingskraft | < 100 N |
Trekkraft | < 100 N |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Infrastrukturladekontakt) | IP54 (plugget) |
Beskyttelsesgrad (Beskyttelsesdeksel) | IP55 (se tilbehør) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | 5000 m (over havet) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | IEC 62196-2 |
Monteringstype Infrastrukturladekontakt | Bakveggmontering (Fronthelling 0 ° til 90 ° mulig) |
Monteringstype Beskyttelsesdeksel | Bakveggmontering (tilgjengelig separat) |
Diameter festehull | 7,00 mm (ø) |
Festeskruer | M5-gjenge |
Skruer som inngår i leveransen | ingen |
Artikkelnummer | 1822665 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | XWBADC |
GTIN | 4067923456402 |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 416 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelsett til infrastrukturladekontakt 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Kontakt 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Kontakt 1762209
-
EV-T2SOC-B - Beskyttelsesdeksel 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Beskyttelsesdeksel 1347421
-
EV-T2SOC-P - Beskyttelsesdeksel 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Beskyttelsesdeksel 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Demonteringsverktøy 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Klistremerke 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC Ladestyring 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC Ladestyring 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC Ladestyring 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC Ladestyring 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC Ladestyring 1138965
Dine fordeler
System som kan tilpasses – nå også med fleksibel aktuatorposisjon
Enkel installasjon – nå også direkte på kretskortet eller på vanlig måte med pluggbare tilkoblingsledninger
Motstandsdyktig mot sidekrefter samt vanntett og smusstett takket være ekstruderte kontakter
Kompatibel med alle beskyttelsesdeksler og shuttere i serien CHARX contact modular
Tett mht. vann og smuss takket være helstøpte kontakter
Opptil 38 % plassbesparelse sammenlignet med forrige generasjon
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo