CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kabelsett til infrastrukturladekontakt
1737287

CHARX connect modular, Type 2, Kabelsett til infrastrukturladekontakt, 32 A , 480 V AC, Tilbehør, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Pluggmontering, med stiftkontakter på den ene siden, kompatibel med type 2 infrastrukturladekontakter på ladestasjoner for E-mobilitet (EVSE), IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Fleksibel montering og enkelt vedlikehold grunnet pluggbare kabler
Enhetlig, plassbesparende monteringsplass
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001