CHARX SEC-3050 - AC Ladestyring
1139018

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Rettslig sikkerhet og maksimal beskyttelse mot cyberrisikoer
Fremtidssikker tilkoblingsmulighet for fakturering, lastkontroll og Smart Grid
Kostnadseffektiv skalerbarhet uten kompliserte ombygginger
Langvarig kompatibilitet og beskyttelse av investeringen takket være muligheten til oppdatering
Maksimal fleksibilitet når det gjelder merkevareprofilering og kundeopplevelse