CHARX control modular – AC-ladekontrollere til ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekontrollere for ladestasjoner og Wallboxes

De skalerbare Mode-3-ladekontrollerne CHARX control modular er selve kjernen i smarte ladeinfrastrukturer. Den åpne Linux-plattformen muliggjør sektorkobling, kundetilpassede IoT-applikasjoner og smarte tjenester. Regelmessige, gratis oppdateringer sørger for Cyber Security og gir nye funksjoner som toveis lading og plug-and-charge. Tilbudet suppleres med enkel implementering av kalibreringsstandarden og profesjonelle støttetjenester.

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3100 - AC Ladestyring
1139012

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), Radiosignaler (4G/2G), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3000 - AC Ladestyring
1139022

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3050 - AC Ladestyring
1139018

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139034
CHARX SEC-1000 - AC Ladestyring
CHARX SEC-1000 - AC Ladestyring
1139034

CHARX control modular, AC Ladestyring, IEC 61851-1, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, grensesnitt: CHARX control modulær systembuss, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3150 - AC Ladestyring
1138965

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), Radiosignaler (4G/2G), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Dine fordeler:

  • Rettssikkerhet og maksimal beskyttelse mot cyberrisiko
  • Fremtidssikre tilkoblingsmuligheter for fakturering, lastkontroll og smartgrid
  • Kostnadseffektiv skalerbarhet uten komplekse konverteringer
  • Langsiktig kompatibilitet og investeringsbeskyttelse takket være oppdateringsmuligheter
  • Maksimal fleksibilitet for merkevaretilstedeværelse og kundeopplevelse

Grensesnitt, funksjoner og skalerbarhet

Mobile App for AC-ladekontrollere CHARX control modular

Rask idriftsetting via smarttelefon Direkte på stedet og uten forkunnskaper

Med konfigurasjonsappen for CHARX control modular har det aldri vært enklere å ta i bruk og konfigurere Wallboxes, ladestasjoner eller hele ladeparker: Elektrikere blir guidet trinn for trinn gjennom de spesielt viktige innstillingene til EVSE-kontrolleren på smarttelefonen sin, helt uten forkunnskaper.

  • Feilfri idriftsetting: Trinn for trinn, uten spesialkunnskaper, uten opplæring
  • Konfigurer flere ladepunkter: Sentralisert og tidsbesparende via serverkontrolleren
  • Praktisk hjelp: Automatisk navngivning av ladepunkter og innstilling av laststyring
  • Spesielt høy sikkerhet: Passordinnlogging beskytter sensitive data og innstillinger
  • Din merverdi: Enkelt, raskt oppsett på stedet og høyere produktivitet
CHARX control modular er klar for plug-and-charge og kalibreringskompatibel fakturering

Plug-and-charge og kalibreringsstandard De nyeste funksjonene takket være regelmessige, gratis programvareoppdateringer

Plug-and-charge med Hubject-sertifisering

  • Tidsbesparelser og mer bekvemmelighet ved lading – uten apper og ladekort
  • Hubject-sertifikat garanterer interoperabilitet – ingen behov for selvsertifisering
  • AFIR-samsvar gjennom støtte for ISO 15118-2 forenkler utrulling i hele EU
  • Kryptering i henhold til ISO 15118-2 beskytter mot manipulering og misbruk
  • Inkludert i programvareversjon 1.9

Forenklet kalibreringsstandardkonsept

  • Betydelig raskere sertifiseringsprosess for ladeløsningen din
  • Flere energimålere å velge mellom gir deg mulighet til å designe kalibreringsstandardløsningen din fleksibelt
  • Ingen tap av sertifikat ved fremtidige oppdateringer – ingen kostbar resertifisering er nødvendig
  • Inkludert i programvareversjon 1.8
CHARX control modular ladekontroller muliggjør sektorkobling

Ladekontroller for smart og bærekraftig ladeinfrastruktur Klar for IoT-applikasjoner, smarte tjenester og sektorkobling

Koblingen av de forskjellige sektorene og aktørene innbyrdes blir stadig viktigere for E-mobilitetens fremtid, som energinett, bygninger, lokale generatorer og el-kjøretøyer.

Kommunikasjon er derfor nøkkelfaktor for bærekraftig og integrert E-mobilitet som tar i bruk fornybare energier. Det omfatter blant annet integrering av E-kjøretøyene i Smart Grid eller Smart Home, effektive og brukervennlige forretningsprosesser samt utstyrs- og patchestyring for operatører av ladeanlegg.

Alle disse tjenestene forutsetter sikret kommunikasjon med utgangspunkt i forskjellige protokoller. Med den nye generasjonen av CHARX control modular-kontrollere, den åpne Linux-plattformen og applikasjonskompetansen til Phoenix Contact er du godt forberedt på denne utfordringen.

En sammenligning av kontrollerklassene Oversikt over alle funksjoner og egenskaper

Den kompakte klassen 1000
Den smarte klassen 3000
Den kompakte klassen 1000

Den smarte klassen 3000

Bredde 18,8 mm 37,6 mm
Mulige driftsmoduser Standalone, klient Standalone, klient Server (for administrasjon av opptil 48 ladepunkter)
Grensesnitt for ladekontakt/ladekabel, kontaktor, RFID-leser, energimåler, differansestrømovervåking, opplåsing ved nettsvikt, konfigurerbare I/O-er
Lading i henhold til kalibreringsstandarder med støtte fra OCMF ¹⁾
Linux-plattform, Web-based Management, dynamisk lastkontroll, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 for plug-and-charge og, i fremtiden, Vehicle-to-Grid (valgfritt som artikkelvarianter)
radiosignaler for 4G/2G (valgfritt som artikkelvarianter)
WLAN (kan ettermonteres via USB-adapter)
Se produktdetaljer Vis produktliste

¹⁾ Støttes kun med serien 1000 i kombinasjon med serien 3000.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se AC-ladekontrolleren CHARX control modular 3150 med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Egnet tilbehør Suppler med ytterligere funksjoner, alt etter behovene

Energimåler
RFID-leser
Overvåking av differansestrøm
Strømforsyning
Energimåler

RFID-leser

Overvåking av differansestrøm

Strømforsyning

Vis produktliste Vis produktliste Vis produktliste Vis produktliste

Skalerbar for alle anvendelser Fra den enkelte Wallbox til parkeringshuset med 48 ladepunkter

Eksempel på integrering av en CHARX control modular ladekontroller serien 1000 i en enkelt-Wallbox uten kommunikasjonstilknytning
Eksempel 1: Carport med enkelt-Wallbox uten kommunikasjonstilknytning. Kontrolleren i serien 1000 har allerede alle nødvendige funksjoner for enkle ladepunkter, som gjenkjenning av feilstrøm og frigjøring av ladepluggen ved strømsvikt. I forbindelse med tilgangsautorisasjon kan brukere føres opp i en RFID-godkjenningsliste.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontroller i serien 3150 i et enkeltladepunkt med trådløs backendtilknytning i Smart City
Eksempel 2: Enkeltladepunkt med trådløs backend-tilknytning i Smart City. Via det integrerte 4G-modemet og OCPP-protokollen muliggjør kontrolleren i serien 3150 trådløs tilkobling av ladepunktet til avregningssystemer. Gjennom den kompakte designen kan for eksempel ladestasjoner integreres i gatelanterner.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontrollere serien 3100 og 1000 i tre doble ladepunkter med Backend-tilknytning og terminal på en firmaparkeringsplass
Eksempel 3: Firmaparkeringsplass med tre doble ladepunkter og terminal med backendtilknytning. En dobbel ladestasjon som består av kontrollere i serien 3100 og 1000 styrer to underordnede doble ladepunkter, som består av henholdsvis kontrollere i serien 3000 og 1000. Via kontrolleren i serien 3100 tilknyttes berøringsterminal og backendsystem.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontrollere i serien 3000 og 1000 i et parkeringshus med 48 ladepunkter og sentralt automasjonsskap med Backend-tilknytning
Eksempel 4: Parkeringshus med 48 ladepunkter og sentralt automasjonsskap med Backend-tilknytning. Via T-konnektor kobles en kontroller i serien 3000 og elleve kontrollere i serien 1000 til et cluster med tolv ladepunkter. Med kontrolleren i serien 3000 kan tre ytterligere clustere med identisk oppbygging administreres, slik at totalt opptil 48 ladepunkter kan styres.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.

Nye produkter

Programvareoppdatering for AC-ladekontrollere CHARX control modular
Idriftsetting av CHARX control modular AC-ladekontroller via smarttelefon-app
Programvareoppdatering for AC-ladekontrollere CHARX control modular

AC-ladekontrollere nå med OCPP 2.0.1

Automasjonsskapbygging

AC-ladekontrollerne i serien CHARX control modular utgjør selve hjertet i enhver smart ladeinfrastruktur. Med programvareversjon 1.10 støtter kontrollerne i 3000-serien, med OCPP 2.0.1, bransjens målstandard som grunnlag for fremtidige krav.

Viktigste egenskaper

  • Programvareversjon: 1.10
  • OCPP-versjon: 2.0.1
  • Et fokusert funksjonsomfang med utvidelser i fremtidige utgivelser
  • Forbedret skalerbarhet og vedlikeholdbarhet
  • Forskjellige sikkerhetspatcher
  • Last ned oppdateringsfilen på artikkelsiden

Dine fordeler

  • Fremtidssikkerhet for din AC-ladeinfrastruktur gjennom tilpasning til fremtidige krav
  • Utvidbar, lang levetid og vedlikeholdsvennlig takket være moderne OCPP-arkitektur
  • Økt sikkerhet gjennom støtte av krav til Cyber Security og lovgivning
  • Sømløs integrasjon i backend-systemer takket være høy interoperabilitet

Mobilapp for AC-ladekontrollere

Enkel konfigurering av CHARX control modular

Den nye appen for CHARX control modular AC-ladekontroller gjør idriftsetting og første konfigurasjon av ladepunkter enklere enn noensinne: Elektrikere guides trinn for trinn gjennom innstillingene på smarttelefonen, selv uten inngående ekspertise.

Viktigste egenskaper

  • Tilgjengelig for Android og Apple iOS
  • Innstillinger for autentisering og lastkontroll
  • Passordbeskyttet innlogging
  • Tilkobling til ladekontrolleren via ad hoc WLAN eller eksisterende nettverk
  • Kompatibel USB-adapter for ad-hoc WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Dine fordeler

  • Intuitiv betjening takket være moderne og responsiv design for rask installasjon på stedet
  • Steg for steg gjennom alle innstillinger for feilfri idriftsetting – selv uten spesialkunnskaper
  • Spesielt høy sikkerhet for sensitive data og innstillinger takket være passordbeskyttet pålogging
  • Forenklet idriftsetting og økt produktivitet som merverdi for installatører og produsenter

AC-ladekontrollere nå med plug-and-charge

Oppdatering gjør ladingen enda enklere

AC-ladekontrollere i serien CHARX control modular utgjør selve hjertet i enhver smart ladeinfrastruktur. Med programvareversjon 1.9 støtter CHARX SEC-3050 og SEC-3150 nå Plug and Charge (PnC) for automatisk autentisering og betaling av ladeprosessen.

Viktigste egenskaper

  • Programvareversjon: 1.9
  • Hubject-sertifisering
  • ISO-15118-2-støtte
  • OCPP-versjon: 1.6J
  • Forskjellige sikkerhetspatcher
  • Nedlasting av oppdateringsfilen på artikkelsiden

Dine fordeler

  • Spar tid og øk bekvemmeligheten ved å starte ladeprosessen automatisk – uten apper og ladekort
  • Hubject-sertifikatet garanterer interoperabilitet med kjøretøyer og backend-systemer – ingen behov for selvsertifisering
  • AFIR-samsvar gjennom ISO-15118-2-støtte gjør det enklere å rulle ut ladeinfrastrukturen i hele EU
  • Kryptering i samsvar med ISO 15118-2 beskytter mot manipulering, misbruk og uautorisert tilgang

Tekniske spørsmål og svar Ofte stilte tekniske spørsmål og svar om CHARX control modular

Hvilke grensesnitt og protokoller støttes?
CHARX control modular tilbyr en rekke grensesnitt som Ethernet, WLAN (via Ethernet-adapter), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT og REST-API. Dette gjør at kontrollsystemet kan integreres fleksibelt i et bredt spekter av backend-, energistyrings- og IoT-systemer.

Hvor enkelt er det å installere og sette i drift?
Takket være Plug-and-Play-moduler, push-in-tilkoblingsteknikk og nettbasert konfigurasjon er installasjonen spesielt rask og ukomplisert. WLAN-funksjonen muliggjør også trådløs igangkjøring og vedlikehold - uten behov for komplisert kabling.

Hvordan sikres kompatibilitet med eksterne enheter?
Kontrollenheten støtter en rekke energimålere (MID, i samsvar med kalibreringsloven) og andre perifere enheter, for eksempel RFID/NFC-moduler og overvåking av feilstrøm. Takket være den modulære systemarkitekturen kan ulike komponenter enkelt integreres og skiftes ut.

Hvilke skaleringsalternativer er tilgjengelige?
Med CHARX control modular kan opptil 48 ladepunkter styres og administreres på en intelligent måte. Systemarkitekturen er utformet på en slik måte at den fleksibelt kan utvides fra en enkelt Wallbox til en stor ladepark.

Hvordan vil internasjonale standarder etterleves (også i fremtiden)?
Kontrollenheten oppfyller gjeldende standarder som IEC 61851, ISO 15118 og radioutstyrsdirektivet (RED). Den er også forberedt for Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) og Cyber Resilience Act (CRA). Regelmessige, signerte programvareoppdateringer sikrer at nye regulatoriske og tekniske krav blir implementert raskt.

Finnes det funksjoner for smarte tjenester og IoT-applikasjoner?
Ja, den åpne Linux-plattformen gjør det mulig å utvikle og integrere tilpassede IoT-applikasjoner, smarte tjenester og sektorkobling. Dette betyr at ladeinfrastrukturen kan fremtidssikres og tilpasses.

Hvordan garanteres sikkerheten under oppdateringer og drift?
Oppdateringer sikres med RSA-PSS-signaturer og SHA-512-hash. Kontrollsystemet har rollebasert tilgangskontroll, obligatorisk endring av passord ved første pålogging og beskyttelsesmekanismer mot brute force-angrep.

Hvordan fungerer administrasjonen av ladepunktene?
Et nettbasert administrasjonspanel gjør det enkelt å konfigurere, overvåke og vedlikeholde alle ladepunktene - lokalt eller eksternt. Statusvisninger og feildiagnostikk er tilgjengelig til enhver tid.

Hvordan sikres interoperabilitet?
Ved å støtte åpne standarder og protokoller (OCPP, Modbus, MQTT, REST) er kontrollsystemet kompatibelt med et stort antall (produsentuavhengige) backend-systemer, energimålere og perifere enheter.

Hvilke spesielle funksjoner tilbyr CHARX control modular?
Sammenlignet med andre løsninger skiller kombinasjonen av en åpen Linux-plattform, modulær maskinvare, omfattende protokollstøtte, regelmessige sikkerhetsoppdateringer og enkel skalerbarhet seg ut og gjør CHARX control modular til en spesielt fleksibel og fremtidssikker løsning for alle AC-ladeapplikasjoner.

Hvordan integrerer jeg ladepunkter på en sikker måte i IT- og energistyringssystemer?
AC-ladekontrolleren vår støtter en rekke grensesnitt og protokoller som OCPP, MQTT, Modbus/TCP og REST. Dette muliggjør sømløs integrering i backend- og smarthussystemer eller bygningsstyringssystemer - inkludert sikker kommunikasjon og valgfri VPN-tilkobling.

Hvordan er ladeinfrastrukturen beskyttet mot cyberangrep?
Kontrollsystemet er utviklet i henhold til Design-in-prinsippet: Bare nødvendige grensesnitt er aktive som standard, passord må velges på en sikker måte, og alle tilkoblinger kan krypteres (f.eks. via TLS eller VPN). Sikkerhetsoppdateringer og logging av sikkerhetsrelevante hendelser er en selvfølge.

Kan jeg trygt overvåke og vedlikeholde ladepunktene på avstand?
Ja, takket være den integrerte, krypterte OpenVPN-løsningen er sikker fjerntilgang mulig. Denne aktiveres bare ved behov (on demand) og beskytter ladeinfrastrukturen din mot uautorisert tilgang. Dette gjør at du kan utføre vedlikehold, diagnostikk og oppdateringer sikkert og effektivt på avstand.

Hvordan fungerer lastkontroll, og hvor fleksibel er den?
Systemet fordeler den tilgjengelige tilkoblede lasten intelligent og presist i fase til opptil 48 ladepunkter. Den gjenkjenner nye kjøretøy, tar hensyn til dynamiske forbrukere (f.eks. Solcelleanlegg eller andre laster) og flytter automatisk ubrukt kapasitet. Dette betyr at hver ladeprosess styres optimalt, og at nettilkoblingspunktet er beskyttet på en pålitelig måte.

Hvordan holder ladepunktene seg teknisk og forskriftsmessig oppdatert?
Regelmessige programvareoppdateringer sikrer at nye funksjoner, sikkerhetsstandarder og lovkrav (f.eks. ISO 15118, AFIR, kalibreringslovgivning) implementeres raskt - uten at sertifiseringen går tapt.

Hvilke tilpasningsmuligheter finnes det?
Kontrollenheten tilbyr fleksible funksjonsblokker (f.eks. Hendelseshandlinger), som gjør det mulig å tilpasse driftslogikken og Design-in