CHARX connect – DC-ladekabel med NACS-, CCS- og GB/T-plugg for Wallboxes og hurtigladestasjoner

DC-ladekabel for Wallboxes og hurtigladestasjoner

DC-ladekabler CHARX connect brukes til hurtiglading av elkjøretøyer med opptil 1000 kW. og er tilgjengelige med NACS-, CCS- og GB/T-ladeplugger. Porteføljen vår er delt inn i ulike ytelsesklasser og tilbyr derfor den riktige ladekabelen for alle bruksområder – fra DC-Wallbox i carporten til HPC-ladestasjonen i hurtigladeparken.

Go to Product Detail Page for item 1130335
EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 - DC-ladekabel
EV-T2M4CC-DC250A-10M70ESBK11 - DC-ladekabel
1130335

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 10 m, svart, rett, med tilkoblet PP-kontakt, med utskiftbar plugghoderamme, med analogt temperatursensorsystem, ingen væskekjøling, PHOENIX CONTACT-logo, VIKTIG: Kabellengden overskrider standardspesifikasjonen på 10 m., IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Go to Product Detail Page for item 1095775
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - DC-ladekabel
EV-T2M4CC-DC200A-5,0M50ESBK11 - DC-ladekabel
1095775
Electrical Number: 1501108

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 5 m, svart, rett, med tilkoblet PP-kontakt, med utskiftbar plugghoderamme, med analogt temperatursensorsystem, ingen væskekjøling, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Go to Product Detail Page for item 1107049
EV-T2M4CC-DC200A-7,0M50ESBK11 - DC-ladekabel
EV-T2M4CC-DC200A-7,0M50ESBK11 - DC-ladekabel
1107049

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 7 m, svart, rett, med tilkoblet PP-kontakt, med utskiftbar plugghoderamme, med analogt temperatursensorsystem, ingen væskekjøling, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Go to Product Detail Page for item 1538354
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P1 - DC-ladekabel
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P1 - DC-ladekabel
1538354

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, Funksjonell vareprøve, kabel: 8 m, svart, rett, støtter fire-leder-måleteknikk, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med tilkoblet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, med referanse til IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Go to Product Detail Page for item 1531908
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P - DC-ladekabel
CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P - DC-ladekabel
1531908

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 8 m, svart, rett, støtter fire-leder-måleteknikk, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med tilkoblet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, med referanse til IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Go to Product Detail Page for item 1396518
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P - DC-ladekabel
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P - DC-ladekabel
1396518

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladekabel, opptil 500 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 5 m, svart, rett, støtter fire-leder-måleteknikk, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med tilkoblet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, med referanse til IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1889359
CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - DC-ladekabel
CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - DC-ladekabel
1889359

CHARX connect professional, CCS type 1, DC-ladekabel, opptil 700 A i Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 7 m, svart, rett, med analogt temperatursensorsystem, støtter fire-leder-måleteknikk, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med utskiftbar betjeningshendel, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674666
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - DC-ladekabel
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - DC-ladekabel
1674666

CHARX connect standard, CCS type 2, DC-ladekabel, 200 A permanent, 1000 V DC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 8 m, svart, rett, støtter fire-leder-måleteknikk, med analogt temperatursensorsystem, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med tilkoblet PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC), Beskyttelsesgrad IP67

Dine fordeler

  • Pålitelig hurtigladeteknikk fra markedslederen for ladekabler med kjøling
  • Stort produktsortiment for NACS, CCS type 1, CCS type 2 og GB/T
  • Ytelsesklasser for alle bruksområder – fra 40 kW til 1000 kW
  • Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design
  • På forespørsel med din logo og tilpasset kabelkonfeksjonering
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949

En sammenligning av våre DC-ladekabler Du bare velger den produktserien som passer til akkurat ditt bruksformål

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Ladestandarder CCS type 1, CCS type 2 NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T ⁵⁾
Ladestrøm i Boost Mode ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1000 A
Kontinuerlig ladestrøm ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Merkespenning 1000 V 1000 V 1000 V
Bruksområde Lading i private og halvoffentlige områder med ladetider på ca. 2 til 3 timer Hurtiglading i halvoffentlige og offentlige områder med ladetid på mindre enn 1 time Ultrarask High Power Charging i offentlige områder med ladetider på bare noen få minutter
Plugghoderamme kan skiftes ut ³⁾
Kontakter kan skiftes ut ³⁾
Fireledermåleteknikk ³⁾
Væskekjøling ⁴⁾
Vis produktliste Vis produktliste Vis produktliste

¹⁾ Mulig tidsspenn avhengig av en rekke driftsforhold, se forklaringene om Boost Mode nedenfor.
²⁾ I samsvar med standardiserte forskrifter og for ladekabler med kjøling avhengig av kjølekapasitet.
³⁾ Egenskapen er ikke tilgjengelig for alle artikler. Se den respektive artikkelens detaljside for mer informasjon.
⁴⁾ Unntak: CHARX connect professional i ytelsesklassen 500 A (375 A kontinuerlig) har ingen væskekjøling.
⁵⁾ GB/T-varianter av CHARX connect professional er for øyeblikket bare tilgjengelige i Kina.

Eksempel på ladekurven til en DC-ladekabel i Boost Mode for høyere ladeeffekt over kort tid

Høyere ladeeffekt i Boost Mode Hvordan fungerer det, og hva må hensyntas?

Som produsent har vi klargjort våre DC-ladekabler på en nominell strøm IN som er definert av oss, for permanent drift ved omgivelsestemperaturer fra -30 til +40 °C. I såkalt Boost Mode kan enkelte DC-ladekabler i kort tid overføre betydelig høyere ladeeffekt. For dette angir vi en maksimalstrøm Imax i pakningsvedlegget til de forskjellige artiklene.

Hvor lenge det er mulig å bruke en ladekabel i Boost Mode, avhenger av en rekke driftsforhold, for eksempel kjølekapasitet, omgivelsestemperatur, ladepunktets frekventering og kjøretøyladekontaktens utforming. Ladekabler vil også kunne arbeide ved høyere omgivelsestemperatur i kortere perioder.

Produsenter og driftsansvarlige av ladestasjoner som velger å bruke Boost Mode må under alle omstendigheter foreta kontinuerlig temperaturovervåking på DC-effektkontaktene ved hjelp av det integrerte temperatursensorsystemet. Hvis en grensetemperatur Tmax på +90 °C er nådd, må ladeprosessen avbrytes. Hvis man nærmer seg grensetemperaturen, anbefales det å redusere ladestrømmen tidligere enn ellers, for eksempel til nominell strøm IN. I slike tilfeller snakker man om derating.

CHARX connect professional Ladekabler med og uten kjøling for ultrarask High Power Charging

Mann lader elektrisk lastebil med en HPC-ladekabel
Kvinne lader elbil med HPC-ladekabel på en hurtigladestasjon
Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen
CCS-ladeplugg i en hurtigladestasjon ligger på underlaget i regnet
Servicetekniker skifter ut plugghodet til en HPC-ladeplugg på en hurtigladestasjon
Mann lader elektrisk lastebil med en HPC-ladekabel

Våre væskekjølte HPC-ladekabler fungerer med en miljøvennlig og vedlikeholdsvennlig blanding av vann og glykol. De overfører opptil 1 MW med ubegrenset sikkerhet og håndterbarhet, noe som også gjør dem attraktive for nyttekjøretøyer. Porteføljen dekker følgende ladestandarder og ytelsesklasser:

  • NACS
    • Tilgjengelig fra 1. kvartal 2026 / over 600 A kontinuerlig / 1000 V
  • CCS type 1
    • 700 A i Boost Mode / 500 A kontinuerlig / 1000 V
  • CCS type 2
    • 1 000 A i Boost Mode / 800 A kontinuerlig / 1000 V
    • 700 A i Boost Mode / 500 A kontinuerlig / 1000 V
  • GB/T
    • 600 A i Boost Mode / 500 A kontinuerlig / 1000 V

Kvinne lader elbil med HPC-ladekabel på en hurtigladestasjon

Våre HPC-ladekabler finnes også uten væskekjøling. I stedet bruker de et høyere ledertverrsnitt og kan derfor overføre 500 kW, noe som er tilstrekkelig for mange HPC-applikasjoner. De er tilgjengelige for følgende ladestandarder:

  • NACS
    • 500 A i Boost Mode / 375 A kontinuerlig / 1000 V
  • CCS type 1
    • 500 A i Boost Mode / 375 A kontinuerlig / 1000 V
  • CCS type 2
    • 500 A i Boost Mode / 375 A kontinuerlig / 1000 V

Ladeprosess på CCS-ladestasjon blir beregnet – faktura vises på smarttelefonen

For å oppfylle alle kravene til fakturering i henhold til måle- og kalibreringsbestemmelsen er mange av våre DC-ladekabler og -plugger allerede klargjort for firetråders måleteknikk og er derfor fremtidssikret. Fireledermåleteknikken gjør at ladekabelens effekttap kan registreres, slik at energien som overføres til elkjøretøyet kan bestemmes helt nøyaktig.

CCS-ladeplugg i en hurtigladestasjon ligger på underlaget i regnet

De smarte tetningskonseptene til våre DC-ladekabler sørger for fullstendig tetthet mot inntrenging av vann, noe som beskytter de strømledende delene inne i huset mot fuktighet. Dette maksimerer den elektriske sikkerheten og øker ladestasjonenes pålitelighet. En rekke tester i vårt akkrediterte test- og godkjenningslaboratorium sikrer en gjennomgående høy material- og bearbeidingskvalitet. Dette gjør ladepluggene våre spesielt robuste, motstandsdyktige og holdbare – selv under tøffe utendørsforhold.

Servicetekniker skifter ut plugghodet til en HPC-ladeplugg på en hurtigladestasjon

Til tross for robuste materialer må ladeplugger på halvoffentlige eller offentlige ladestasjoner gjennomgå vedlikehold i regelmessige intervaller, også på grunn av ukyndig håndtering. Skadene oppstår som regel på plugghodet. Ved hjelp av reparasjonssettet, som er tilgjengelig separat, kan du skifte ut plugghoderamme og effektkontakter på ladepluggen, raskt og enkelt. Omstendelig utskiftning av den komplette ladekabelen bortfaller helt. Det er mer bærekraftig, sparer tid og kostnader og øker tilgjengeligheten i ladestasjonene dine.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se CCS-ladepluggen med kjøling i serien CHARX connect professional ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

CHARX connect compact Kompakte CCS-ladekabler for det nedre effektområdet

Mann lader elbil hjemme på en Wallbox med CCS-ladekabel
CCS-ladeplugg og carport med solcelleanlegg, elbil og DC-Wallbox
Elbil lades med CCS-ladeplugg
CCS-ladekabel for Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser
Mann lader elbil hjemme på en Wallbox med CCS-ladekabel

Likestrømslading brukes også i økende grad i hjemmet, i serveringsbransjen og i detaljhandelen, der det er vanlig med brukstider på to til tre timer. Lave likestrømsladeeffekter på opptil rundt 100 kW er derfor vanligvis tilstrekkelig. De kompakte CCS-ladekablene CHARX connect compact er her en optimal og økonomisk effektiv løsning. Porteføljen dekker følgende ladestandarder og ytelsesklasser:

  • CCS type 1
    • 40 A / 1000 V
    • 80 A / 1000 V
    • 125 A / 1000 V
  • CCS type 2
    • 40 A / 1000 V
    • 80 A / 1000 V

CCS-ladeplugg og carport med solcelleanlegg, elbil og DC-Wallbox

Sammenlignet med vanlige CCS-ladekabler er CHARX connect compact 35 % mindre og inntil 75 % lettere. Med den attraktive, kompakte designen er CCS-ladepluggene helt perfekt tilpasset moderne DC-Wallboxes for privat bruk samt mindre DC-ladestasjoner på halvoffentlige områder.

Elbil lades med CCS-ladeplugg

De kompakte CCS-ladekablene ble utmerket med Good Design Award 2021. Ladepluggenes design ble utviklet sammen med designeren Stephan Gahlow fra Hamburg, og overbeviste juryen med sin moderne profil. Gripeområdets ergonomiske form sørger i tillegg for enkel håndtering og komfortabel berøring.

CCS-ladekabel for Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser

Takket være toveis omformerteknikk vil DC-Wallboxes i nær fremtid være i stand til å foreta Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-energiforsyninger. Dermed kan strømmen flyte kontrollert til strømnettet eller huset fra bilbatteriet og via ladestasjonen. For disse V2G- og V2H-anvendelsene er våre kompakte CCS-ladekabler den optimale løsningen.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se de kompakte CCS-ladepluggene i serien CHARX connect compact ned til nesten den minste detalj. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.

Nye produkter

Ukjølt ladekabel CHARX connect professional av typen CCS type 1
NACS-ladekabler for likestrømslading med opptil 500 kW
Kjølte ladekabler CHARX connect professional for opptil 1 000 kW
CCS-ladekabel CHARX connect standard
GB/T-DC-ladekabel CHARX connect standard

CCS ladekabel type 1 for 500 kW

High Power Charging for Nord-Amerika

De ukjølte ladekablene CHARX connect professional er nå også tilgjengelige med en CCS type 1-kontakt. De overfører 500 kW i Boost Mode eller 375 kW kontinuerlig, krever ikke væskekjøling og tilbyr smarte funksjoner og ubegrenset sikkerhet.

Viktigste egenskaper

  • Ladestrøm i Boost Mode: 500 A
  • Kontinuerlig ladestrøm 200 A, 375 A
  • Merkespenning: 1 000 V
  • Ledningslengde 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorsystem: Pt 1000
  • Firetråders måleteknikk (kun for 375 A-varianten)
  • Beskyttelsesgrad IP54 
  • Sertifiseringer/standarder: UL 2251, SAE J1772, IEC 62196-3, IATF 16949

Dine fordeler

  • Ukjølt HPC-lading med 500 kW takket være økt ledertverrsnitt
  • Høy sikkerhet grunnet tokammers tetningssystem for skille av DC+ og DC-
  • Fakturering i samsvar med kalibreringsloven takket være integrert firetrådsmålingsteknologi
  • Utskiftbar plug-in-side muliggjør raskt, gunstig og bærekraftig vedlikehold
  • Den samme kabelstrukturen som NACS forenkler prosjekteringen når markedskravene endres

NACS-ladekabler for likestrømslading opptil 500 kW

High Power Charging for Nord-Amerika

HPC-ladepluggene CHARX connect professional uten kjøling er nå også tilgjengelige for North American Charging Standard. De 100 % standardkompatible ladekablene overfører opptil 500 kW i Boost Mode eller 375 kW kontinuerlig, og imponerer med et spesielt høyt nivå av sikkerhet og ergonomi.

Viktigste egenskaper

  • Ladestrøm i Boost Mode opptil 500 A
  • Kontinuerlig ladestrøm 200 A, 375 A
  • Merkespenning: 1 000 V
  • Ledningslengde 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorsystem Pt 1000
  • Fireledermåleteknikk (kun for 375 A)
  • Beskyttelsesklasse: IP67 (plugget inn)
  • Sertifiseringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Dine fordeler

  • Separat, ergonomisk håndtak sikrer komfortabel håndtering og forhindrer at håndtakets overflater varmes opp
  • Fingerberøringsbeskyttelse med ekstruderte hetter og presise temperatursensorer gir maksimal sikkerhet
  • Samsvar med UL-, SAE-, IEC- og IATF-standarder gir særdeles høy kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet
  • På forespørsel med logoen din, individuelt tilpasset ledningslengde og konfeksjonert ledningsende

CCS-ladekabel for opptil 1 000 kW

High Power Charging med nytt kjølekonsept

Andre generasjon av CHARX connect professional kjølte HPC ladeplugger overfører opptil 1 MW i Boost Mode. Med denne enorme effekten kan ikke bare elbiler lades på bare noen få minutter. Selv nyttekjøretøy med store batterier er raskt klare til bruk igjen.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard CCS type 2
  • Ladestrøm med aktiv kjøling: 1 000 A i Boost Mode, 800 A kontinuerlig
  • Ladestrøm med passiv kjøling: 800 A i Boost Mode, 600 A kontinuerlig
  • Merkespenning 1000 V
  • Kjølemedium vann/glykol
  • Temperatursensorsystem Pt 1000
  • Fireledermåleteknikk
  • Beskyttelsesgrad: IP67

Dine fordeler

  • Opptil 1 000 kW ladeeffekt takket være nytt kjølekonsept - samtidig som håndteringen forbedres
  • Tilpasset tilkoblingskonsept på forespørsel - skreddersydd til din ladestasjon
  • Fullt utskiftbar plug-in-front for raskt, rimelig og bærekraftig vedlikehold
  • Pålitelig og økonomisk lekkasjedeteksjon via isolasjonsmonitor
  • Fakturering i samsvar med kalibreringsloven takket være integrert firetrådsmålingsteknologi

Nyeste generasjon CCS-ladekabler

Robust, vedlikeholdsvennlig, gjennomtenkt

Vår nye generasjon med de velprøvde CCS-ladepluggene CHARX connect standard dekker det midterste effektområdet fra 150 til 250 kW. I ny husdesign har produktserien mange forbedringer med hensyn til robusthet, sikkerhet, avregning og vedlikehold.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard CCS type 2
  • DC-merkestrøm 150 A ... 250 A
  • DC-merkespenning 1 000 V
  • Ledertverrsnitt 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatursensorsystem 2 x Pt 1000
  • Fireledermåleteknikk
  • Beskyttelsesgrad IP54 (plugget)
  • Ledningslengde 4 m ... 10 m

Dine fordeler

  • Bred portefølje for alle DC-ladeapplikasjoner på midterste effektområde
  • Særdeles robust pluggdesign for lang levetid og høy tilgjengelighet
  • Klargjøring for fireledermåleteknikk tilrettelegger for enkel avregning i henhold til kalibreringsstandarder
  • Høy sikkerhet grunnet tokammers tetningssystem for skille av DC+ og DC-
  • Raskt og gunstig vedlikehold grunnet utskiftbart plugghode inkludert effektkontakter

Nyeste generasjon GB/T-DC-ladekabler

Robust, lang levetid, tilpasningsbar

De nye DC-ladepluggene CHARX connect standard etter kinesisk GB/T-standard dekker ytelsesklassene 125 og 250@nbsp;kW. De kan tilpasses behovene dine, og imponerer med materialer i høy kvalitet, pålitelig teknikk og ergonomisk håndtering.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard GB/T
  • DC-merkestrøm 125 A ... 250 A
  • DC-merkespenning 1 000 V
  • Ledertverrsnitt 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatursensorsystem 2 x Pt 1000
  • Beskyttelsesgrad IP54 (plugget)
  • Ledningslengde 2 m ... 10 m
  • CE-sertifisering

Dine fordeler

  • Robust design med lang levetid for særdeles høy tilgjengelighet ved røffe forhold
  • LED-list som kan styres uavhengig for lett forståelig statusindikator i dine firmafarger
  • Valgfri Boost Mode muliggjør kortere ladeeffekter opptil 500 kW over kort tid
  • Valgfri S1-bryter for implementering av kundetilpassede anvendelser
  • På forespørsel med individuell husfarge, kundelogo og alternativt temperatursensorsystem