Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparasjonssett
1085796
El-nr.: 1501109

CHARX connect standard, CCS type 2, Reparasjonssett, Tilbehør, hus: svart, med utskiftbar plugghoderamme, med 5 stk. M4X45-linsehodeskruer med Torx-sikkerhetsdrift, med spesiell bits (867/4 IPR TORX PLUS® bits, 20 IPR x 89 mm) for sikkerhetsskrutrekker, for utskiftning av plugghoderammen på kjøretøyladeplugger, IEC 62196-3, Huset til kjøretøyladepluggen trenger ikke å åpnes for å skifte ut plugghoderammen.

Produktdetaljer








Kompatible produkter