CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-effektmodul
1162690

Forberedes for kravene for CRA

CHARX power basic, Hurtiglademodul for oppbygging av DC-ladestasjoner, inngang: 3-faset, utgang: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Drift av DC-ledningsmodus forutsetter tilhørende systemautomatikkskap CHARX PS-CAB/4x87.5KW (art.nr. 1165442). Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordeler

Lave kostnader grunnet Plug-and-Play og effektiv drift grunnet høy virkningsgrad
Plassbesparende som følge av innovativ design og høy ytelsestetthet
Raske reparasjoner grunnet Hot-Swap-egnede effektmoduler
Skalerbar ytelse pr. ladepunkt på grunn av fleksibel montering av utstyr i systemskapene og kobling av effektmodulene
Drifting av større ladeanlegg på megawattområdet mulig ved å sammenkoble flere systemskap
Toveis lading til V2G-anvendelser og Peak-Shaving