Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutførelse: Fire N/O; merkestrøm: 32 A
Installasjonskontaktor og installasjonsrelé
Installasjonskontaktorer og installasjonsreleer gir høy pålitelighet og effektivitet for de elektriske systemene dine, spesielt innen bygningsautomatisering. De er designet for lang levetid og enkel installasjon, og sørger for sikker og stabil kontroll. Installasjonsreleer er ideelle for bruk i boliger og kommersielle og industrielle applikasjoner, og gir pålitelighet ved mindre belastninger, og installasjonskontaktorer er tilsvarende optimale ved større belastninger.
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutførelse: Fire N/O; merkestrøm: 40 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 24 V AC/DC; kontaktutførelse: 4 N/C; merkestrøm: 40 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutførelse: Fire N/O; merkestrøm: 63 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutførelse: Tre N/O, 1 N/C; merkestrøm: 32 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutførelse: Tre N/O, 1 N/C; merkestrøm: 63 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 24 V AC/DC; kontaktutførelse: Tre N/O, 1 N/C; merkestrøm: 32 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 24 V AC/DC; kontaktutførelse: 4 N/C; merkestrøm: 20 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 24 V AC/DC; kontaktutførelse: Fire N/O; merkestrøm: 32 A
Installasjonskontaktor (Hum-fri); inngangsspenning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutførelse: 2 N/O-kontakter; merkestrøm: 32 A
Dine fordeler
- Ideell for bygningsautomatisering takket være brumfri drift av koblingsenhetene
- Høy fleksibilitet takket være muligheten for bruk i ulike bruksområder, fra belysning og oppvarming til sikkerhetssystemer
- Plassbesparende i automasjonsskapet på grunn av liten byggbredde
- Mestre koblingsoppgaver takket være omfattende utvalg av NC- og NO-kontakter
Nye produkter
Installasjonskontaktorer og -releer
Ytelsessterk, pålitelig, allsidig
De allsidige installasjonskontaktorene og releene kobler høy belastningsstrøm absolutt pålitelig og effektivt. Støyutslipp fra spolen elimineres av inngangskretsen HUM-FREE, som også fungerer som beskyttelse mot overspenning.
Viktigste egenskaper
- REG-formfaktor til installasjonsfordelere
- Merkestrøm: 16 A … 63 A
- Nominell inngangsspenning: 24 V og 230 V
- HUM-FREE-inngangskrets
- Varistor som beskyttelse mot overspenning
- Galvanisk skille (spole/kontakt)
Dine fordeler
- Ideell for bygningsautomatisering takket være brumfri drift av koblingsenhetene
- Høy fleksibilitet takket være muligheten for bruk i ulike applikasjoner som belysning, energidistribusjon og helt til ladestasjoner for vekselstrøm.
- Plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet kompakt byggeform
- Mestre koblingsoppgaver takket være omfattende utvalg av NC- og NO-kontakter samt mono- og bistabile varianter
Installasjonsreleer og installasjonskontaktorer er spesielt godt egnet for bygningsautomatisering
Installasjonskontaktorer og installasjonsreleer Pålitelig og effektiv bygningsautomatisering
Installasjonsreleer og installasjonskontaktorer er spesielt godt egnet for bygningsautomatisering, da de tilbyr flere fordeler:
- Pålitelighet: Produktene sikrer stabile koblingsoperasjoner, noe som er avgjørende for automatisering.
- Energieffektivitet: Ved å styre elektriske laster nøyaktig bidrar installasjonskontaktorer og installasjonsreleer til å redusere energiforbruket.
- Holdbarhet: Produktene er utviklet for lang levetid og minimerer vedlikeholdsarbeid og -kostnader.
- Enkel integrering: Produktene kan enkelt integreres i eksisterende systemer og er kompatible med moderne automatiseringsteknologi.