1-faset halvlederrelè, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 20 A, nullspenningsbryter
Halvlederreleer
Halvlederreleer går mekaniske releer en høy gang når det gjelder både koblingshastighet, levetid og robusthet. I omgivelser med støy eller kjemikalier fungerer halvlederreleer pålitelig og med stabile koblingstider. De kobler ohmsk og induktiv last lydløst og slitasjefritt. Halvlederreleene fra serien CONTACTRON finnes for en- og trefasenett og har, etter type, også en vendefunksjon.
1-faset halvlederrelè, inngangsspenning: 230 V AC, utgangsstrøm: 30 A, nullspenningsbryter
1-faset halvlederrelè, inngangsspenning: 230 V AC, utgangsstrøm: 20 A, nullspenningsbryter
1-faset halvlederrelè, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 30 A, nullspenningsbryter
1-faset halvlederrelè, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 50 A, nullspenningsbryter
Elektronisk vendelastrelé, for direkte styring av forbrukere i 3-fasenett, med lysindikator og beskyttelseskobling, utgang: 110-550 V AC/3 x 9 A
3-faset halvledervenderelé med 24 V DC-inngang, 2 A utgangsstrøm, nullspenningsbryter, etter ønske med termosikring
3-faset solid-state-kontaktor, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 20 A, nullspenningsbryter
3-faset solid-state-kontaktor, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 30 A, nullspenningsbryter
3-faset solid-state-kontaktor, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 10 A, nullspenningsbryter
Dine fordeler med våre halvlederreleer
- Rask og pålitelig kobling takket være slitasjefri elektronikk
- Robust – uømfintlig mot vibrasjoner og støt
- Enkel installering takket være integrert låsekobling og lastkabling
- Koblingseffekt opptil 18,5 kW
- Direktestart og reversering av trefaseasynkronmotorer
Kobling av større vekselstrømslast
Foreta koblinger uten feil i strømnettet: Halvlederreleer fra Phoenix Contact kobler kun ved nullgjennomgang. Det betyr at det ikke oppstår høyfrekvente støyimpulser.
Flere fordeler i praksis:
- Enkel styring – med varianter fra 24 V DC eller 230 V AC inngangsspenning.
- Integrert låsekobling og lastoppkobling
- Ved overoppheting av modulen kobler en termosikring ut (opsjon)