ELR 3-SC-24DC/600AC-30
-
Halvlederrelè
1812692
3-faset solid-state-kontaktor, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 30 A, nullspenningsbryter
3-faset solid-state-kontaktor, inngangsspenning: 24 V DC, utgangsstrøm: 30 A, nullspenningsbryter
| Produkttype | Halvlederrelé |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 82 W |
| Nettype | 3-faset |
| Testspenning | 4 kV |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Merkeisolasjonsspenning | 600 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Styring | |
| Betegnelse inngang | Styreinngang |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Betjeningsspenningsområde | 5 V DC ... 32 V DC |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 29 mA |
| Koblingsterskel | ≤ 1 V DC ("0"-signal) |
| ≥ 4,8 V DC ("1"-signal) | |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Lastutgang | |
| Driftsspenningsområde | 42 V AC ... 660 V AC |
| Merkedriftsstrøm ved AC-51 | 30 A |
| Merkedriftsstrøm ved AC-53a | 14 A (TA = 40 °C) |
| Nettfrekvens | 45 Hz ... 65 Hz |
| Laststrømsområde | 400 mA ... 30 A (se derating) |
| Lekkstrøm | 5 mA (i utkoblet tilstand) |
| Støtstrøm | 1150 A (t = 10 ms) |
| Grenselastintegral | 6600 A2s |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Fasevinkel cos phi min. | 0,5 |
| Styrekrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 18 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4,4 lbf-in. ... 5,3 lbf-in. | |
| Lastkrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 11 mm |
| Skrue | M5 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 14 ... 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,6 lbf-in. | |
| Jordledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Ringkabelsko |
| Skrue | M5 |
| Tiltrekkingsmoment | 1,5 Nm |
| Bredde | 72 mm |
| Høyde | 110 mm |
| Dybde | 125,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
| Monteringsposisjon | loddrett (skinne vannrett) |
| Artikkelnummer | 1812692 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DK6841 |
| Produktnøkkel | DK6841 |
| GTIN | 4067923439399 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 860 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 840 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | MT |
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
| ECLASS-15.0 | 27371003 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |