ELR W3/ 9-500
-
Vendelastrelé
2964186
Elektronisk vendelastrelé, for direkte styring av forbrukere i 3-fasenett, med lysindikator og beskyttelseskobling, utgang: 110-550 V AC/3 x 9 A
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Halvlederrelé |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Antall faser | 3 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 13,5 W |
| Nettype | 3-faset |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
| Returfrekvens | ≤ 10 Hz (ved cos φ = 0,5) |
| Styring | |
| Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
| Hvilestrøm | 40 mA |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Spenningsområde med hensyn til UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 7,5 mA |
| Reaksjonstid ved normallastdrift | 50 ms |
| 50 ms | |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Feilindikator | LED rød |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Omkoblingsfrekvens | < 10 Hz (ved cos φ > 0,5) |
| Omkoblingstid RL/LL (innkoblingstid) | 20 ms |
| AC-utgang | |
| Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
| Driftsspenningsområde | 110 V AC ... 550 V AC |
| Toppsperrespenning | 1200 V |
| Nettfrekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Laststrømsområde | 150 mA ... 9 A (se derating) |
| Lekkstrøm | typ. 7 mA |
| Restspenning | typ. 1,5 V |
| Støtstrøm | 230 A (tp = 10 ms, ved 25 °C) |
| Grenselastintegral | 265 A2s |
| Beskyttelseskobling | RC-ledd; RC-ledd |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 910 V |
| Styrekrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
| Lastkrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
| Bredde | 62 mm |
| Høyde | 84 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50178 |
| EMC-bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand > 20 mm |
| Monteringsposisjon | loddrett (skinne vannrett) |
| Artikkelnummer | 2964186 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK6 |
| Produktnøkkel | DK6841 |
| GTIN | 4017918099398 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 778,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 662,22 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
| ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8e03b027-f4a9-4108-8486-0785cf68b14e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Høy koblingsfrekvens
Støyfri og slitasjefri kobling opptil 500 V AC / 9 A
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
Lysindikator for høyre- og venstreløp, driftspenning og styring som ikke er tillatt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo