Lasermerker
TOPMARK LASER LPR - Skive/ring
TOPMARK LASER LPR
-
Skive/ring
0803435
Beskyttelsesskive til laserlinse
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Systemtilbehør
Dimensjoner
Bredde
75 mm
Høyde
2 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
0803435
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBG
Produktnøkkel
BGS12Y
GTIN
4055626077895
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
44 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
25,4 g
Tolltariffnummer
84439990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
19140191
ECLASS-15.0
19140191
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)