THERMOMARK CARD 2.0 - Termotrykk
1085267
El-nr.: 1803931

Forberedes for kravene for CRA

Termotrykk, Termotransferskriveren THERMOMARK CARD 2.0 merker raskt og med høy kvalitet på merkematerialer i kort- og matteformat. Lag merking av høy kvalitet for klemmer, ledere, kabler, enheter og anlegg., vekt: 6 kg, lengde: 0,325 m, bredde: 254 mm, høyde: 194 mm, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk
Enkel styring og administrasjon med programvaren MARKING system
Automatisk materialmerking forhindrer feilmerkinger
Raskt og varig trykk av høy kvalitet, det tar bare i underkant av 8 sekunder å trykke et kort.
Enkel og rask betjening via fargeberøringsdisplay
For alt UniCard (UCT)- og UniSheet (US)-materiell
USB- og Ethernet-tilkoblinger