THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotrykk
1472405
El-nr.: 1800189

Termoskriver for trykk på kortmaterialer med en trykkoppløsning på von 300 dpi. Egner seg både til stasjonær og til mobil bruk med et 7"-berøringsdisplay med integrert «MARKING system-app» og utskiftbar batteripakke.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Med integrert merkingsprogramvare og justerbart 7"-multiberøringsdisplay kan du enkelt utforme merkeløsninger på bruksstedet. Ekstra styring mulig via desktop-merkingsprogramvaren.
100 % uavhengig, takket være batteri som kan skiftes ut og lades opp på nytt
Materialer og fargebånd er enkelt skiftet ut på under 10 sekunder
Automatisk fargebånd-, magasin- og materialmerking forhindrer feilmerkinger
Raskt trykk i høy kvalitet pr. kortmateriale på under 8 sekunder
Enkel håndtering av alle status- og feilmeldinger, da tilhørende videoer kan hentes opp og avspilles direkte via berøringsdisplayet
Trykkoppløsningen med 300 dpi er absolutt standard innen industrien for alt vanlig materiell og bruksområder
Effektiv og vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk