Klemmemerking

Klemmemerking

Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.

Go to Product Detail Page for item 0828744
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer
0828744
Electrical Number: 1266856

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 72, tekstfelthøyde: 4,7 mm, tekstfeltbredde: 4,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0818153
UC-TMF 5 - Merke for klemmer
UC-TMF 5 - Merke for klemmer
0818153
Electrical Number: 1265579

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 96, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828734
UCT-TM 5 - Merke for klemmer
UCT-TM 5 - Merke for klemmer
0828734
Electrical Number: 1266853

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 72, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818108
UC-TM 5 - Merke for klemmer
UC-TM 5 - Merke for klemmer
0818108
Electrical Number: 1265067

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 96, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828736
UCT-TM 6 - Merke for klemmer
UCT-TM 6 - Merke for klemmer
0828736
Electrical Number: 1266854

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 60, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828740
UCT-TM 8 - Merke for klemmer
UCT-TM 8 - Merke for klemmer
0828740
Electrical Number: 1266855

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, Antall enkeltskilt: 42, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818085
UC-TM 6 - Merke for klemmer
UC-TM 6 - Merke for klemmer
0818085
Electrical Number: 1265068

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5,6 mm

Dine fordeler

  • Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
  • Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
  • Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
  • Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM

Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM

Klemmemerking i automasjonskap og anlegg

Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.

Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES