UCT-TM 6
-
Merke for klemmer
0828736
El-nr.:
1266854
El-nr.:
1266854
Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 60, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5,6 mm
Produktdetaljer
| Generelt | Kan merkes med termoskriver |
| Delingsmål | 6,2 mm |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 60 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 10 |
| Sportype | høy |
| Merketeknologi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| Bredde | 5,60 mm |
| Høyde | 10,50 mm |
| Dybde | 4,60 mm |
| Delingsmål | 6,2 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 5,6 mm |
| Tekstfelthøyde | 10,5 mm |
| Farge | hvit (RAL 9010) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material basiselement | PC |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestått |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Lagringsevne | 2 År |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
| Monteringstype | feste |
| Artikkelnummer | 0828736 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG2118 |
| GTIN | 4046356522465 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 15,53 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14,256 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,065 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotrykk 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotrykk 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivere 1002329
-
TOPMARK NEO - Lasermerker 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Fargepatron 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengjøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
TMP-UCT-MAG1 - Magasin 0803342
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magasin 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magasin 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magasin 0803143
-
THERMOMARK CARD - Termotrykk 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotrykk 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magasin 5146480
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
Dine fordeler
UniCard-merkeserien UCT-TM... har merker for produkter fra Phoenix Contact med høye skiltspor, for eksempel rekkeklemmer.
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt, enkelt og helt nøyaktig med kortskriverne
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo