MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
-
Etikett
0803979
El-nr.:
1211150
El-nr.:
1211150
Etikett, Rull, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 8 m, tekstfelthøyde: 4,2 mm, tekstfeltbredde: 8000 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Materialet er cUL-sertifisert
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
Med merkeserien TML kan merkeremsebånd og flate merkeremsebånd merkes med TML-merkefolie i ettertid
Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for merking av klemmer uten skiltspor.