CRIMPFOX 10T-F
-
Krympetang
1134913
Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm2, maks. tverrsnitt: 10 mm2, for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm2, automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, vekt 302 g, svart
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Dekker store tverrsnitt fra 0,14 mm² ... 10 mm²
Til endehylser opptil 18 mm lengde
Praktisk håndtering grunnet minimal gripevidde og optimalt forløp for håndkraft
Prosessikkerhet takket være tvangssperre og selvregulerende innsats
Den trinnløse selvreguleringen gjør den egnet for TWIN-hylser