AXL F EX IS RTD8 XC 1F - Temperaturmodul
1397158

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge innganger: 8 (for resistive temperatursensorer), tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder (skjermet), overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, RTD-funksjoner, egensikker, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

8 analoge inngangskanaler for tilkobling av temperaturmålemotstand (RTD)
Lineære innganger 500 Ω, 5 kΩ og 10 kΩ
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Integrert, digital sensorlinearisering
Standardisert måleverdivisning direkte i °C, °F eller Ω
Måleverdivisning i 16 bit-format eller i Floating Point-format
Programmerbare filtre
Kortslutningsbeskyttede innganger
Temp.stabilitet
Meget god støyimmunitet
Minimal støyemisjon
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C...+70 °C
Delvis lakkerte kretskort
Lagret utstyrsmerkeskilt