Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-Interface. Dette Smart Element registrerer digitale likespenningssignaler på lavspenningsområdet. Optokoblerne er egnet for sikkert potensialskille av spenningskretser.
AXL SE DI8/2 EA
-
Digitalmodul
1398502
Axioline Smart Elements, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, i henhold til IEC 61850-3, beskyttelsesgrad: IP20; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
8 digitale innganger med felles jordtilkobling
Signalspenning: 24 V DC
Omgivelsestemperatur under drift fra -40 °C ... 70 °C
Imøtekommer miljø- og EMC-betingelser i henhold til IEC 61850-3
Lagret utstyrsmerkeskilt