Kontrolleren PLCnext AXC F 2152 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og enkel. Det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser.
AXC F 2152
-
Kontroller
2404267
Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon); Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAPROFINET
Godkjennings-ID: Z13024PROFINET
Godkjennings-ID: Z13024cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705FS Thermoprocess
Godkjennings-ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Godkjennings-ID: 968 CSP 1037.00 25ABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDABSH
Godkjennings-ID: 840DNV GL
Godkjennings-ID: TAA00000DFRINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705PROFINET
Godkjennings-ID: Z13146PROFINET
Godkjennings-ID: Z13146Cybersecurity Certificate
Godkjennings-ID: 968 CSP 1037.00 25FS Thermoprocess
Godkjennings-ID: 968 INS 799.01 25cULus Listed
Godkjennings-ID: E366272CCC
Godkjennings-ID: 2021122304114448IECEx
Godkjennings-ID: IECEx TUR 19.0031XcULus Listed
Godkjennings-ID: E366272CCC
Godkjennings-ID: 2021122304114448ATEX
Godkjennings-ID: TUEV 19 ATEX 8356 XKompatible produkter
Dine fordeler
Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
Støtter mange forskjellige standarder, som HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange flere. - for smidig kommunikasjon med IT-systemer
Direkte tilkobling til Proficloud, PLCnext Store og alle andre PLCnext-plattformer - for ende-til-ende IoT-plattform for applikasjonene dine
Støtte for en rekke feltbussprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.), for enkel integrering i eksisterende systemer og installasjoner for automatiseringsteknikk
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene innen industriell automasjon - for beskyttelse av applikasjoner og data