AXC F XT SPLC 3000
-
PLS-tilleggsmodul
1160157
Sikkerhetskontroller som kan rekkeplasseres for 300 PROFIsafe-deltakere på en modulært utvidbar PLCnext Control (ikke for AXC F 1152)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 100 mm |
| Høyde | 127 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 100 mm / 127 mm / 75 mm (Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715).) |
| Generelt | Hvis SPLC-3000 driftes med AXC F 2152, må bussokkelmodul AXC BS L 2 benyttes. |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Funksjon | |
| Sikkerhetsfunksjon | Ja |
| Systemkrav | |
| Engineering-verktøy | PLCnext Engineer |
| Produktserie | PLCnext Control Extension |
| Byggform | modulær |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | typ. 5,52 W |
| typ. 5,52 W | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Maksimalt strømopptak | 350 mA |
| Typisk strømopptak | 230 mA |
| Potensialer: Mating av logikkspenning UL | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 350 mA |
| typ. 230 mA | |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Transientbeskyttelse; Suppressordiode | |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Axioline F-plugg |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Axioline F-plugg | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C opptil 2000 m over havet |
| -25 °C ... 55 °C opptil 3000 m over havet | |
| -25 °C ... 50 °C opptil 4000 moh. | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Støt (drift) | 30g (til EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Støt (lagring/transport) | 30g (til EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibrasjon (lagring/transport) | 5g (til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| Motstandsdyktig mot funksjonsfarlige gasser i henhold til DIN 40046-36, DIN 40046-37 | Ved disse miljøforholdene er det ikke tillatt å bruke enheten. |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1160157 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 664 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 400 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Kompatible produkter
-
AXL F BK PN TPS - Busskobler 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Sikkerhetsmodul 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Sikkerhetsmodul 1079231
-
AXL SE SC-A - Avdekning 1088134
-
AXL F BP SE4 - Modulbærer 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Sikkerhetsmodul 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Digitalmodul 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Strømforsyning 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Strømforsyning 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Strømforsyning 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program- og konfigurasjonsminne 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program- og konfigurasjonsminne 1043501
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogram 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Reservedel 1670423
Dine fordeler
Implementering av sikkerhetsrettede applikasjoner opptil SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host for opptil 300 PROFIsafe F-Device i PROFINET eller Axioline
PROFIsafe F-Device for kommunikasjon med en overlagret PROFIsafe F-Host SPLC
2 x arkitektur-SCPU-er ulikt basert på Cortex A8/A9
Fullstendig integrering i PLCnext Technology økosystemet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo