PLCnext Control AXC F 3152 for Axioline-I/O-systemet er raskt, robust og enkelt. Det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser.
AXC F 3152
-
Kontroller
1069208
Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon); Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
BSH
Godkjennings-ID: 840cPROFINET
Godkjennings-ID: Z13147PROFINET
Godkjennings-ID: Z14091cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001FS Thermoprocess
Godkjennings-ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Godkjennings-ID: 968 CSP 1037.00 25IECEx
Godkjennings-ID: IECEx ULD 25.0004XATEX
Godkjennings-ID: UL 25 ATEX 3349XcULus Listed
Godkjennings-ID: E366272Kompatible produkter
Dine fordeler
Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
Støtter mange forskjellige standarder, som HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange flere. - for smidig kommunikasjon med IT-systemer
Direkte tilkobling til Proficloud, PLCnext Store og alle andre PLCnext-plattformer - for ende-til-ende IoT-plattform for applikasjonene dine
Støtte for en rekke feltbussprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.), for enkel integrering i eksisterende systemer og installasjoner for automatiseringsteknikk
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene innen industriell automasjon - for beskyttelse av applikasjoner og data