PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogram
1046008

Forberedes for kravene for CRA

Engineering-programvareplattform for automatiseringskontrollere fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer er IEC 61131-3-kompatibel og kan lastes ned gratis under Downloads. Funksjonene kan utvides med Add-ins (kostnadspliktige). Åpne i den forbindelse lisenskonfiguratoren via knappen "Konfigurere".

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker programmering sertifisert etter IEC 61508
Security by Design med kontrollerne i serien PLCnext-Control
Enhetlig betjeningsmåte over hele verden takket være programmering i henhold til IEC 61131
Ett program for alle engineeringoppgaver
Mindre omstendelig arbeid og opplæring grunnet brukeroptimalisert User-Interface
Tids- og kostnadsbesparelser grunnet helhetlig programmering i ett grensesnitt
Fleksibel engineering grunnet integrering av individuelle funksjons-Add-ins i den gratis grunnversjonen
Forenklet engineeringprosess grunnet bruk av automatiseringsmoduler og objektorientert programmering