Engineering-programvareplattform for automatiseringskontrollere fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer er IEC 61131-3-kompatibel og kan lastes ned gratis under Downloads. Funksjonene kan utvides med Add-ins (kostnadspliktige). Åpne i den forbindelse lisenskonfiguratoren via knappen "Konfigurere".
PLS-programmeringsprogram
Dra nytte av vår brukervennlige og kraftige PLS-programmeringsprogramvare for å organisere automatiseringsprosessene dine på en effektiv måte. Fra OPC-drivere til fleksible programvareplattformer for omfattende Engineeringoppgaver – hos oss finner du den ideelle løsningen.Med PLCnext Technology tilbyr vi deg en fremtidssikret plattform som muliggjør sømløs integrering og maksimal fleksibilitet for å øke produktiviteten og redusere driftskostnadene.
CmDongle for lagring av lisenser for forskjellige programvareprodukter
Programvare-add-on for implementering og utførelse av MATLAB/Simulink-modeller på Remote Field og Axioline Controllere
PLCnext Technology Toolchain er nødvendig for å kunne utvikle sanntids- og ikke-sanntidsanvendelser i C++ og C# for PLCnext Controller. Kommandolinjeverktøyet PLCnext CLI er en kjernekomponent i Toolchain og kan brukes til generering av metadata, C++ Header-filer og PLCnext Engineer-biblioteker, samt for Build-prosessen. Videre er en add-in for Eclipse® og en ekstensjon for Microsoft Visual Studio® inkludert. Dermed utvides brukergrensesnittene for disse utviklingsomgivelsene til støtte av utviklingsprosessen for PLCnext Technology.
AX OPC SERVER, kommunikasjonsgrensesnitt for OPC-egnet visualisering med PC WORX-baserte styringer.
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. ti modulære småkontrollere (AXC 1xxx eller ILC 1x1)
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC lisens, inneholder alle fem IEC-språk, uten MSFC-compiler, maks. 2048 Byte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. 25 kontrollere
Programmeringsprogramvare for INTERBUS-Safety-systemer og PROFIsafe-styringer fra Phoenix Contact, med grafisk grensesnitt i henhold til IEC 61131-3 på språkene funksjonsblokk (FBS), ladder (KOP) og strukturert tekst (ST).
Fra tilhørende PLCopen-biblioteker (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF og TwoHand_SF) kan alle bibliotekene benyttes pr. prosjekt.
Engineeringprogram for industriell automatisering PLCnext Engineer
PLCnext Engineer kombinerer klassisk PLS-programmering, moderne programvareutvikling og AI-støttede assistansefunksjoner i et åpent utviklingsmiljø for industriell automatisering. Slik utvikler, tester og optimaliserer du automatiseringsløsninger på en mer effektiv måte, fra den første prosjektideen til idriftsetting. PLCnext Engineer samler alle sentrale funksjoner for applikasjonsutvikling på PLCnext Control i én programvare:
• Programmering i henhold til IEC 61131-3
• Visualisering
• Konfigurering
• Diagnostikk
Takket være den åpne arkitekturen i PLCnext Technology kan tradisjonell PLS-programmering, høynivåspråk, moderne programvareutvikling og AI-baserte funksjoner kombineres fleksibelt. På denne måten arbeider automatiserings- og IT-eksperter parallelt med en applikasjon ved hjelp av sine foretrukne verktøy og programmeringsspråk. Dermed bortfaller begrensningene ved proprietære utviklingsmiljøer. Dette forenkler utviklingsprosessene, forbedrer samarbeidet mellom ulike fagområder og forkorter tiden det tar å bringe nye applikasjoner på markedet.
AI-støtte for mer effektiv Engineering
Den integrerte generative AI-teknologien hjelper utviklere med å løse oppgaver raskere, utnytte kunnskap mer effektivt og fremskynde utviklingsprosessene. Den gir kontekstbasert informasjon, hjelper til med utvikling og optimalisering av applikasjoner og gjør det enklere å håndtere eksisterende programkode, konfigurasjoner og dokumentasjon. Dette gjør det mulig å realisere nye applikasjoner raskere og å utvide og optimalisere eksisterende automatiseringsløsninger på en effektiv måte.
Spesielt i komplekse applikasjoner bidrar AI til å gjøre eksisterende prosjekt- og applikasjonskunnskap raskere tilgjengelig, forkorte opplæringstiden og avlaste Engineering-teamene i det daglige arbeidet. Brukeren beholder hele tiden kontrollen: Forslag vises oversiktlig, og endringer blir først foretatt etter bekreftelse. På denne måten får Engineering-teamene mer tid til innovasjon, forkorter utviklingssyklusene og fremskynder implementeringen av nye automatiseringsløsninger.